카테고리별로 찾아보기
유형 선택
ESD 통합 트랜시버
ESD 보호, 최대 30kV IEC 61000-4-2 접촉 방전 보호 및 30kV HBM 보호가 통합되어 있어 외부 보호가 필요하지 않아 비용과 보드 공간을 절감할 수 있는 RS-485 트랜시버
관련 카테고리
신제품
3.3-V to 5-V, 20-Mbps, full-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD and ±70-V fault-protected
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.521
유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 1Mbps 전이중 RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.887
유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 50Mbps 전이중 RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.887
IEC ESD 및 ±70V 고장 방지 기능을 갖춘 3.3V~5V, 250Kbps, 전이중 RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.521
2.5kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 20Mbps RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.716
2.5kV IEC 서지 및 ±42V 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V 250Kbps RS-485 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.716