Microcontrollers (MCUs) & processors Processors Digital signal processors (DSPs)

Microcontrollers (MCUs) & processors

디지털 신호 프로세서 - 설계 및 개발

TI의 설계 및 개발 에코시스템은 설계 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.  설계 옵션을 살펴보고 디지털 신호 프로세서(DSP)용 리소스를 찾아서 시장에 보다 쉽게 출시하세요.

적합한 장치를 조사하고 찾기

애플리케이션에 적합한 장치를 찾을 준비가 되셨나요? 쉽게 할 수 있도록 도와 드리겠습니다.  장치 옵션을 살펴보고 리소스를 찾아서 개발 과정을 시작하세요. 제품 검색을 사용하여 적합한 DSP 솔루션을 찾아보세요.

검색

평가

TI는 포괄적인 개발 에코시스템을 통해 시장 출시 시간을 단축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고객은 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 구성 요소에 액세스하여 필요에 가장 적합한 장치를 최대한 빠르게 평가하고 파악할 수 있습니다. 시작해 보겠습니다.

프로세서 평가

평가 1단계: 평가 하드웨어 선택하기

TI의 DSP 평가 보드 포트폴리오는 설계의 평가 및 검증 단계를 통해 데모를 시연하거나 개념 증명을 제공하는 데 도움이 됩니다. DSP 포트폴리오에는 맞춤형 시스템 솔루션을 위한 완전한 기능을 갖춘 개발 및 레퍼런스 예제가 포함되어 있습니다. 
TI의 가장 인기 있는 하드웨어 리소스를 살펴보세요.

모두 확장모두 축소

범용 평가 모듈

C6748 평가 모듈

C6748 개발 키트는 확장 가능한 플랫폼을 사용하여 빠르고 쉬운 DSP 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 지원하여 실시간 신호 처리 및 제어가 필요한 애플리케이션의 설계를 용이하게 합니다.

C6657 평가 모듈

C6657 개발 키트는 DSP의 C6657, C6655 또는 C6654 제품군을 위한 빠르고 쉬운 DSP 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 가능하게 하는 사용하기 쉽고 비용 효율적인 툴입니다. 

C6678 평가 모듈

C6678 개발 키트는 C6678, C6674 또는 C6672 멀티코어 DSP로 신속하게 설계를 시작할 수 있도록 도와주는 사용하기 쉽고 경제적인 개발 툴입니다. 

레퍼런스 디자인을 사용한 시스템 평가

TI의 레퍼런스 디자인은 DSP 알고리즘 및 기타 프로세스를 더 잘 사용하여 애플리케이션의 출력을 개선하는 방법에 대한 구체적인 정보를 제공합니다. 설계에 적합한 제품을 찾아보세요.  

DSP용 레퍼런스 디자인

부품 번호
설명
TIDEP-0099
음성 기반 애플리케이션을 위한 오디오 전처리 시스템 레퍼런스 디자인
TIDEP0045
TI의 C6678 DSP 레퍼런스 디자인의 실시간 SAR(합성 개구면 레이더) 알고리즘

평가 2단계: 소프트웨어 다운로드 및 설정

평가를 시작할 때 소프트웨어 개발 키트(SDK), 드라이버 라이브러리 및 기타 리소스가 포함된 TI의 견고한 소프트웨어 개발 환경에 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어 기반을 사용하면 DSP 성능을 검증하여 요구 사항에 가장 적합한 장치를 결정할 수 있습니다.

모두 확장모두 축소

1단계: CCS(Code Composer Studio™) IDE 다운로드하기

Code Composer Studio™ IDE는 eclipse 기반 IDE로, 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅할 수 있는 툴 모음을 제공합니다. 이 IDE에는 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능이 포함되어 있습니다. 

2단계: RTOS 지원 살펴보기

오픈 소스에서 사용 가능한 TCP/IP 네트워킹 스택을 포함하여 견고한 RTOS 커널을 활용합니다. RTOS 커널과 함께 또는 RTOS 커널 없이 드라이버 라이브러리를 사용할 수 있습니다.  

3단계: 프로세서 SDK를 선택하고 라이브러리 및 벤치마크 살펴보기

TI의 프로세서 SDK는 임베디드 시스템 평가를 위한 구성 요소를 제공합니다. TI의 SDK는 함께 작동하도록 철저한 테스트를 거친 견고한 소프트웨어 구성 요소에 대한 간편한 설정과 빠른 기본 액세스를 제공하여 애플리케이션에 집중할 수 있는 견고한 기반을 제공합니다.

개발

TI의 검증된 하드웨어, 소프트웨어 및 툴을 사용하여 개발 작업을 간소화하고 출시 시간을 단축하세요. DSP 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 손쉽게 이용할 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다. 

개발

하드웨어

선택한 하드웨어를 사용하여 애플리케이션을 구체화하는 데 도움이 되는 툴을 제공합니다. 이러한 디버그 및 에뮬레이터 툴은 개발 중에 메모리를 프로그래밍하고 DSP와 통신할 수 있도록 설계되었습니다.

DSP 솔루션을 위한 디버그 툴

부품 번호
설명
{37}XDS110{38} XDS110을 위한 합리적인 가격의 선호되는 디버깅 프로브.
XDS200 프로세서를 위한 중간 규모의 Joint test action group(조인트 테스트 작업 그룹) 디버깅 프로브(에뮬레이터) 제품군입니다.
{63}XDS560{64} XDS200 이상의 성능을 갖춘 권장 고급 디버깅 프로브.

소프트웨어
개발을 시작할 준비가 되면 RTOS 지원을 선택하거나 라이브러리를 사용하여 설계를 향상시킬 수 있는 설계 접근 방식의 유연성을 갖게 됩니다. TI의 포괄적인 프로그래밍 및 디버그 툴 제품군을 사용하면 차별화된 제품을 빠르게 만들 수 있습니다. 다음 항목에 액세스하세요.

  • 라이브러리 및 코드가 제공되는 무료 SDK(소프트웨어 개발 키트).
  • 여러 DSP에 사용 가능하며 개발 및 마이그레이션을 간편하게 수행할 수 있는 단일 SDK.
  • C 코드로 고성능을 발휘하도록 고도로 최적화된 컴파일러.
  • 다양한 OS 옵션과 OpenCL 및 OpenMP 지원.

개발을 더 쉽게 하기 위해 시장에 빠르게 출시하는 데 도움이 되는 추가 툴을 제공합니다.

DSP 솔루션용 소프트웨어

소프트웨어
설명
{71}컴파일러{72} C/C++ 컴파일러 및 어셈블리 언어 툴에 액세스하여 DSP 애플리케이션의 개발을 지원하세요. C/C++ 컴파일러 및 어셈블리 언어 툴은 Code Composer Studio™ IDE에 포함되어 있습니다. 
{101}추적 툴{102} 기본 분석을 수행할 수 있는 TI의 추적 툴 제품군을 사용하여 시스템 성능을 계속 이해하고, 선별된 타사와 협력하여 더 광범위한 추적 기능을 제공하세요. 
BSP(보드 지원 패키지) 베어 메탈 코드를 사용하여 플랫폼을 구성하고 EVM 플랫폼에서 보드 관련 구성 요소와 상호 작용합니다.
CSL(칩 지원 라이브러리) 장치의 코어 및 레지스터를 구성하기 위한 낮은 수준의 레지스터 레벨 정의 및 기본 기능이 포함되어 있습니다.
{103}장치 드라이버{104} CSL 계층 상단에 구축되며 장치의 주변 장치를 작동하고 제어할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 
비디오 자리표시자

타사 네트워크
DSP 설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록, TI는 다양한 타사와 협력하여 소프트웨어 개발부터 하드웨어 설계 및 기타 생산 서비스까지 모든 것을 지원합니다. 아래 표는 타사 파트너 네트워크의 일부를 나타냅니다. 타사 파트너 전체 목록은 표 다음에 나와 있는 링크에서 확인할 수 있습니다. 

DSP 솔루션을 위한 타사 툴

타사 파트너
설명
툴 또는 서비스 유형 
장소
하드웨어 소프트웨어 서비스
Adaptive Digital Techologies Adaptive Digital Techologies는 TI DSP와 함께 작동하는 음성 품질 향상 알고리즘 및 동급 최고의 음향 반향 제거 소프트웨어의 개발업체입니다.
yes
yes
글로벌
Critical Link Critical Link는 전자 애플리케이션용 시스템 온 모듈(SOM) 및 이미징 플랫폼을 포함한 임베디드 솔루션을 개발합니다.
yes
글로벌
Sensory Sensory는 임베디드 AI 및 음성 인식 소프트웨어를 라이선스하는 기술 개발업체입니다.
yes
yes
글로벌
PathPartner PathPartner는 제품 엔지니어링 전문업체로서, 개념부터 생산까지의 서비스를 제공합니다.
yes
yes
yes
글로벌
Mistral Mistral은 임베디드 도메인에 중점을 둔 시스템 엔지니어링 및 제품 설계 회사입니다.
yes
yes
yes
글로벌

생산

TI는 설계를 완성하고 시장에 출시할 준비를 하는 고객에게 더 빠르고 원활하게 시장에 진출하는 데 필요한 리소스를 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다.  TI는 고객의 과제에 관계 없이 최종 개발 단계에서 고객을 지원합니다. 

긴 수명

장치를 선택할 때는 제품 수명과 공급 지속성에 대한 확신이 필요합니다.  TI는 긴 제품 수명을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 이러한 약속을 유지하기 위한 전략과 정책을 갖추고 있습니다.

지속 가능성

TI는 고품질 통합 회로 제품을 설계 및 제조하여 시장에 내놓기 위해 최선을 다하고 있습니다. TI는 최고 품질의 IC를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.  

지원 및 교육

생산 단계로 전환하면 이에 따라 지원 요구 사항이 달라집니다.  TI는 온라인 교육과 TI E2E™ 지원 포럼을 통해 생산 관련 질문에 대해 연중 무휴 답변해 드릴 수 있습니다.  

지구 아이콘