Power management DDR memory power ICs

Power management

DDR 메모리 전원 솔루션에 대한 주요 제품

LDO가 통합된 DDR 메모리 솔루션

디바이스
설명
DDR
DDR 전압
Vin(V)
최대 출력 전류(A)
패키지
TPS54116-Q1 4A, 2MHZ, VDDQ DC/DC 컨버터, 1A VTT LDO 및 VTTREF가 포함된 오토모티브용 DDR 전원 솔루션 DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4 VDDQ,VTT 2.95 ~ 6 4 24WQFN
TPS7H3301-SP VREF이 내장된 방사선 내성 3Amp 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 VTT/VREF 0.9 ~ 3.5 3 16CFP: 106 mm2: 9.6 x 11
TPS51200 VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VTT 1.1 ~ 3.5 3 3x3mm SON
TPS51100 3A 소스/싱크 DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR2 VTT 1.2 ~ 5.5 3 10MSOP
TPS51206 VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2/3/3L/4용 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR4 VTT 1 ~ 3.5 2 2x2mm SON
LP2996A DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR2, DDR3, DDR3L VTT, VTTREF 1.35 ~ 5.5 1.5 8SO PowerPAD
LP2998 DDR 터미네이션 레귤레이터 DDR, DDR2, DDR3, DDR3L VTT, VTTREF 1.5 ~ 5.5 1.5 8-SOIC

컨트롤러를 통합한 DDR 메모리 솔루션

디바이스
설명
DDR
DDR 전압
Vin(V)
최대 출력 전류(A)
패키지
TPS40042 트래킹 기능이 포함된 적은 핀 수, 낮은 입력 전압의 동기식 벅 DCDC 컨트롤러 DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VTT
3 ~ 5.5
no
10VSON

컨트롤러 & LDO를 갖춘 DDR 메모리 솔루션

장치
설명
DDR
DDR 전압
Vin(V)
출력 전류(A) VDDQ
출력 전류(A) VTT
패키지
TPS51216 DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기 벅 컨트롤러, 2A LDO, 버퍼 레퍼런스 DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ,VTT 3 ~ 28 20 2 20WQFN 
TPS51716 완전한 DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기식 벅 컨트롤러, 2A LDO DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 VTT/VREF 3 ~ 28 20 2 20WQFN
TPS51916 DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기식 벅 컨트롤러 DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ, VTT
3 ~ 28 20 2
20WQFN
TPS59116 임베디드 컴퓨팅을 위한 완전한 DDR, DDR2, DDR3 메모리 전원 솔루션, 싱크 벅 컨트롤러 DDR2/DDR3/DDR3L VDDQ, VTT 3 ~ 28 25 3 24VQFN
TPS51116 DDR1, DDR2, DDR3 스위처 및 LDO
DDR2/DDR3/DDR3L VDDQ, VTT
3 ~ 28 25
3 20HTSSOP
24VQFN

멀티위상 컨트롤러를 포함한 DDR 메모리 솔루션

디바이스
설명
DDR
DDR 전압
Vin(V)
최대 출력 전류(A)
패키지
TPS53647 4상, D-CAP+TM 스텝 다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원) DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4.5 ~ 17 240 40WQFN
TPS40425 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBUS 동기식 벅 드라이버리스 컨트롤러 DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4.5 ~ 20 40 40WQFN
TPS40428 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기 벅 드라이버리스 컨트롤러 DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4.5 ~ 20 40 40WQFN

컨버터 포함 DDR 메모리 솔루션

디바이스
설명
DDR
DDR 전압
Vin(V)
최대 출력 전류(A)
패키지
TPS560200 고급 에코 모드™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터
DDR4/LPDDR4
VPP 4.5 ~ 17 0.5 5SOT-23
TPS53317A 0.9V ~ 6V 입력, 6A 출력, D-CAP+ 모드, DDR VTT용 SWIFT 동기식 스텝다운 컨버터 DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 VTT 0.9 ~ 6 6 20VQFN
TPS53515 1.5V~18V 입력(4.5V~25V 바이어스), 12A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 VDDQ 1.5 ~ 18 12 28VQFN-CLIP
TPS65295 4.5V~18V VIN 완전한 DDR4 메모리 전원 솔루션 DDR4 VPP/VDDQ/VTT 4.5~18 8 18VQFN-HR