차량용 LED 드라이버

DC/DC, 선형 및 백라이트 LED 드라이버

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 오토모티브 LED 드라이버 솔루션을 사용하면 차량 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고, 안정적이며, 경제적인 오토모티브 조명 시스템을 제작할 수 있습니다. 조명 시스템 설계의 수명을 늘려주는 매우 효율적인 LED 드라이버의 광범위한 포트폴리오는 더욱 뛰어난 운전자 및 보행자 안전을 지원하고 운전자 환경을 개선합니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택
헤드라이트

매트릭스 관리자부터 고전력 밀도 스위칭 LED 드라이버까지, TI는 EMI 기대를 충족하면서 단일 기능 또는 적응형 헤드라이트 요구 사항을 지원하는 매우 유연한 솔루션을 보유하고 있습니다.

후방 조명 및 실내 조명

스마트 선형 LED 드라이버는 후방 램프 시스템에 대한 개별 및 안정적인 픽셀 제어 기능을 제공합니다. 열 관리 기능을 갖춘 단일 또는 멀티 채널 IC는 외부 또는 실내 조명을 위한 솔루션을 제공합니다.

인포테인먼트 및 클러스터

포괄적인 진단 기능을 갖춘 TI의 백라이트 및 멀티 채널 선형 옵션을 통해 디스플레이 및 Tay-Tay-Tale 클러스터 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 상호 작용을 구동할 수 있습니다.

TPS92530-Q1
차량용 LED 드라이버

오토모티브 3채널, 정전류 및 정전압 동기 벅 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5

TPS92642-Q1
차량용 LED 드라이버

오토모티브 동기식 벅 적외선 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2

LP8868U-Q1
차량용 LED 드라이버

유연한 조광 옵션을 지원하는 오토모티브, 65V, 4A 백라이트 부스트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.75

LP8868W-Q1
차량용 LED 드라이버

유연한 조광 옵션을 지원하는 오토모티브, 65V, 4A 백라이트 벅 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.701

LP8868V-Q1
차량용 LED 드라이버

유연한 조광 옵션을 지원하는 오토모티브, 65V, 4A 백라이트 벅-부스트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8

LP8868X-Q1
차량용 LED 드라이버

유연한 조광 옵션 및 확산 스펙트럼을 지원하는 오토모티브 65V, 4A 부스트 LED 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.79

전력의 추세

TI의 넓은 VIN 오토모티브 LED 드라이버로 최고의 전력 밀도를 구현하십시오.

TI에는 모든 종류의 오토모티브 조명 애플리케이션을 위한 다양한 통합 디바이스 포트폴리오가 있습니다. TI의 디바이스는 작은 솔루션 크기로 높은 시스템 전력 출력의 균형을 잡는 과제를 해결하는 데 필요한 옵션을 제공합니다. 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS92520-Q1 활성 SPI를 지원하는 1.6A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버
LP8866-Q1 활성 6개의 200-mA 채널을 사용한 오토모티브 디스플레이 LED 백라이트 드라이버
TPS929120-Q1 활성 FlexWire 인터페이스를 지원하는 12채널 오토모티브 40V 고압측 LED 드라이버

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
LED 백라이트 설계 고려 사항(비디오 3개)
이 비디오 시리즈에서 다양한 애플리케이션과 관련된 LCD 백라이트에 대한 주요 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
높은 HDR(동적 범위) 디스플레이(비디오 2개)
이 교육 비디오에서는 표준 동적 범위 디스플레이와 비교했을 때 높은 HDR(동적 범위) 디스플레이에 대해 이해할 수 있습니다.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
디스플레이 대학(비디오 8개)
이 시리즈에서는 디스플레이 기본 사항부터 설계 고려 사항 및 특정 디스플레이 설계 과제를 극복하는 방법에 대한 깊이 있는 비디오에 이르기까지 광범위한 주제를 다룹니다.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
스텝업 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 테스트를 거친 오토모티브 후방등 레퍼런스 디자인

TIDA-00678 showcases an automotive LED tail light application (tail/stop, turn and reverse) by using TPS92630-Q1 linear LED driver powered by an upstream boost converter (TPS40210-Q1) which is directly supplied through a smart-reverse battery diode off the automotive battery voltage. The design (...)

레퍼런스 디자인
차량용 후방등을 위한 디지털 인터페이스 LED 제어 모듈 레퍼런스 설계
This reference design offers a cost-effective solution for automotive rear-light applications such as interactive tail-light clusters that can be used for vehicle-to-vehicle notifications and vehicle design personalization. This reference design incorporates two linear LED drivers. By using a (...)
레퍼런스 디자인
오토모티브 144존 로컬 밝기 조절 백라이트 레퍼런스 설계
This local dimming backlight reference design conserves power, extends the life of liquid-crystal displays (LCDs), and enhances automotive display quality through high dynamic range (HDR) or localized dimming technology. Seven multi-channel constant-current LED drivers allow for 144-zone localized (...)

차량용 LED 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.