고속 ADC(≥10 MSPS)

TI의 혁신적인 포트폴리오는 업계를 선도하여 이제 고속 ADC에 대한 새로운 표준이 되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

TI의 ADC(고속 아날로그-디지털 컨버터) 포트폴리오는 우주 항공, 방위, 무선, 산업 및 테스트를 비롯한 고속 변환 애플리케이션용 솔루션을 제공합니다.  업계 최고의 고속, 고성능 및 저전력 장치 옵션으로 시스템 설계를 구현하세요.

관련 카테고리


모든 고성능 RF 트랜시버

주요 고속 ADC

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - ADC
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 디바이스 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 비디오 코스 및 튜토리얼입니다.
리소스
리소스
고속 신호 체인 교육 시리즈
RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다.
리소스
리소스
고속 ADC 회로
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 고속 ADC 하위 회로 아이디어 라이브러리를 살펴보세요(무료 e북 포함).

설계 및 개발 자료

펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)

레퍼런스 디자인
ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 ADC12DJ3200 평가 모듈(EVM)을 사용하여 HF, VHF, UHF, L-, S- 및 C- 및 X-밴드의 일부에서 레이더 작동에 사용되는 직접 RF 샘플링 리시버를 시연합니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 넓은 아날로그 입력 대역폭 및 높은 샘플링 속도(6.4GSPS)는 단일 또는 듀얼 ADC로 다중 대역 범위를 제공합니다. ADC의 직접 RF 샘플링 기능은 여러 다운 변환 단계를 제거하여 구성 요소 수를 줄이고 전반적인 시스템 복잡성을 줄입니다.

레퍼런스 디자인
1GHz 신호 대역폭 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 설계
RF 샘플링 아키텍처는 기존의 수퍼헤테로다인 아키텍처를 대체할 수 있습니다. RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)는 높은 샘플링 속도에서 작동하며 신호를 무선 주파수(RF)에서 디지털로 직접 변환합니다. 높은 샘플링 속도 때문에 RF 샘플링 아키텍처는 매우 넓은 신호 대역폭을 지원합니다. 더 높은 신호 대역폭에서는 시스템 용량이 늘어나게 되므로 데이터 전송이 더 빨라지고 사용자 액세스가 가능해집니다.

이 레퍼런스 디자인은 최대 3GSPS의 듀얼 채널, 14비트 분해능 ADC 샘플링인 ADC32RF45를 특징으로 합니다. 최대 (...)

ADC34DSO75

이벤트 감지 및 캡처를 지원하는 쿼드 채널 14비트 3GSPS ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2082.53

ADC12DJ5210RF

듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2599

ADC32RF72

듀얼 채널, 16비트, 1.5GSPS, 초저 NSD(잡음 스펙트럼 밀도) RF 샘플링 리시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 993.88

ADC3664-EP

향상된 제품, 14비트, 125MSPS, 듀얼 채널 저전력 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 333.33

ADC3683-EP

향상된 제품, 18비트, 65MSPS, 듀얼 채널 저전력 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 535.27