TIDA-01442

TIDA-01442

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 ADC12DJ3200 평가 모듈(EVM)을 사용하여 HF, VHF, UHF, L-, S- 및 C- 및 X-밴드의 일부에서 레이더 작동에 사용되는 직접 RF 샘플링 리시버를 시연합니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 넓은 아날로그 입력 대역폭 및 높은 샘플링 속도(6.4GSPS)는 단일 또는 듀얼 ADC로 다중 대역 범위를 제공합니다. ADC의 직접 RF 샘플링 기능은 여러 다운 변환 단계를 제거하여 구성 요소 수를 줄이고 전반적인 시스템 복잡성을 줄입니다.

특징
  • ADC의 높은 입력 주파수 기능으로 L-대역에서 X-대역으로 신호를 RF 샘플링할 수 있습니다
  • 단일 채널(인터리브) 모드에서 최대 6.4GSPS의 샘플 속도와 이중 채널 모드에서 3.2GSPS
  • DDC당 4개의 독립 NCO를 사용하면 대역 사이의 고속 주파수 호핑이 가능
  • 저지터 및 JESD204B 작동에 최적화된 클로킹
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD15.PDF (1817 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRR48.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR47.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR50.ZIP (2000 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDH2.ZIP (392 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR49.PDF (1511 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR46.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762 — 푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62085 — 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233 — TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ3200 — 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401-EP — 향상된 제품 3A LDO 0.8V~3.6V 출력, 빠른 과도 응답 및 프로그래머블 소프트 스타트

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A7200 — 2A, 낮은 VIN(1.43V), 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2582 — 5.5GHz 고성능, 광대역 PLLatinum RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

이 레퍼런스 디자인은 ADC12DJ3200 평가 모듈(EVM)을 사용하여 HF, VHF, UHF, L-, S- 및 C- 및 X-밴드의 일부에서 레이더 작동에 사용되는 직접 RF 샘플링 리시버를 시연합니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 넓은 아날로그 입력 대역폭 및 높은 샘플링 속도(6.4GSPS)는 단일 또는 듀얼 ADC로 다중 대역 범위를 제공합니다. ADC의 직접 RF 샘플링 기능은 여러 다운 변환 단계를 제거하여 구성 요소 수를 줄이고 전반적인 시스템 복잡성을 줄입니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 — 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 — 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 — 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 — ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 — 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 — 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 — 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 — ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Direct RF-Sampling Radar Receiver for L-, S-, and X-Band Using ADC12DJ3200 2017. 5. 18