TI-JESD204-IP

TI-JESD204-IP

다운로드

개요

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 컨버터 JMODE 간에 사용할 수 있도록 맞춤 구성된 초기 링크 구성을 지원합니다. TI는 IP를 테스트 및 배포할 준비가 된 후 보안 다운로드 링크를 통해 제공합니다.

JESD204 고속 설계 IP는 다음 FPGA 제품군을 지원합니다.

  • Xilinx® Virtex™ UltraScale™ 및 UltraScale+™
  • Xilinx Kintex™ UltraScale 및 UltraScale+
  • Xilinx Zynq™ UltraScale+ 및 Zynq UltraScale+(Auto)
  • Xilinx Artix™ 7 및 Artix 7 (Auto)
  • Xilinx Virtex 7
  • Xilinx Kintex 7 및 Kintex 7 (Auto)
  • Xilinx Zynq7000 및 Zynq7000 (Auto)

시작하기

JESD204 고속 설계 IP를 시작하려면:

  • 1단계: 시스템에 적합한 TI 고속 데이터 컨버터, JESD204 모드, FPGA를 선택합니다.
  • 2단계: JESD204 고속 설계 IP를 요청합니다.
특징
  • JEDEC JESD204a/b/c 프로토콜과 호환
  • 하위 클래스 1 결정 지연 시간 및 다중 장치 동기화 지원
  • 지원되는 레인 속도
    • 8b/10b 모드에서 최대 16.375Gbps
    • 64b/66b 모드에서 최대 20Gbps
  • 모든 프로토콜 관련 오류 감지 및 보고 기능 지원
  • 통합 전송 레이어는 차선 데이터를 샘플로 변환(HD 모드에서는 지원되지 않음)
  • FPGA의 최적화된 로직 및 메모리 풋프린트를 통해 애플리케이션 로직에 대한 리소스를 절약하고, 가능한 한 작고 저렴한 FPGA를 만들 수 있음
  • 클록 속도에서 라인 속도에 비동기 데이터 내보내기를 포함하여 새로운 설계 기능을 사용할 수 있음

  • 대상 컨버터의 JMODE/LMFS 모드에 최적화된 JESD204 IP의 암호화된 RTL 소스 코드
  • FPGA IP/매크로에 대한 구성 파일
  • PLL 및 ILA(내부 샘플 캡처용)와 JESD204 IP를 통합하는 레퍼런스 디자인

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

펌웨어

TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RF 트랜스미터
ADS58J63 — 쿼드 채널 14비트 500Msps 텔레콤 리시버 IC ADS58J64 — 쿼드 채널 14비트, 1GSPS 텔레콤 리시버 및 피드백 IC AFE7920 — 듀얼 DUC/DDC를 지원하는 4전송, 4수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버
RF 트랜시버
AFE7422 — 2전송, 2수신 RF 샘플링 트랜시버, 10MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW AFE7444 — 4전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 10MHz~6GHz, 최대 600MHz IBW AFE7681 — 4전송, 2수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~5.2GHz, 최대 1200MHz IBW AFE7683 — 2전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~5.2GHz, 최대 1200MHz IBW, 단일 DUC/DDC AFE7684 — 2 전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~5.2GHz, 최대 1200MHz IBW, 듀얼 DUC/DDC AFE7685 — 4전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~5.2GHz, 최대 1200MHz IBW, 단일 DUC/DDC AFE7686 — 4 전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~5.2GHz, 최대 1200MHz IBW, 듀얼 DUC/DDC AFE7700 — 4전송, 4수신, 2피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 범용 AFE7769 — 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도 AFE7799 — 4전송, 4수신, 2피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 600MHz IBW AFE7900 — 4전송, 6수신 RF 샘플링 트랜시버, 5MHz~7.4GHz, 최대 1200MHz IBW AFE7921 — 4전송, 4수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 800MHz IBW AFE7950 — 4전송, 6수신 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~12GHz, 최대 1200MHz IBW AFE7988 — 4전송, 4수신, 1피드백 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW AFE7989 — 4전송, 4수신, 1피드백 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 400MHz IBW AFE8092 — 8전송, 8수신 RF 샘플링 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 1200MHz IBW
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC08DJ3200 — 8비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 싱글 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC08DJ5200RF — 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 8비트 ADC ADC09DJ1300-Q1 — JESD204C 인터페이스를 지원하는 오토모티브 듀얼 채널, 9비트, 1.3GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC09QJ1300-Q1 — JESD204C 인터페이스를 지원하는 오토모티브 쿼드 채널, 9비트, 1.3GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC09SJ1300-Q1 — JESD204C 인터페이스를 지원하는 오토모티브 싱글 채널, 9비트, 1.3GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ1600-Q1 — JESD204C 인터페이스와 통합 샘플 클록 생성기를 지원하는 오토모티브, 2채널, 12비트, 1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 — 12비트, 듀얼 2.7GSPS 또는 싱글 5.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ3200 — 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ3200QML-SP — 방사능 저항, QML-V, 300krad, 12비트 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF — 4GSPS 듀얼 채널 또는 8GSPS 싱글 채널을 지원하는 RF 샘플링 12비트 ADC ADC12DJ5200RF — 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC ADC12J1600 — 12비트, 1.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12J2700 — 12비트, 2.7GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12J4000 — 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12QJ1600-Q1 — JESD204C 인터페이스를 지원하는 오토모티브, 쿼드 채널, 12비트, 1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 — JESD204C 인터페이스를 지원하는 오토모티브, 1채널, 12비트, 1.6GSPS ADC ADC14X250 — 14비트, 250MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADC16DX370 — 듀얼 채널 16비트 370MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC31JB68 — 16비트 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC31RF80 — 14비트, 3GSPS, RF 샘플링 광대역 리시버 및 피드백 IC ADC32J22 — 듀얼 채널 12비트 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J23 — 듀얼 채널, 12비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J24 — 듀얼 채널, 12비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J25 — 듀얼 채널, 12비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J42 — 듀얼 채널 14비트 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J43 — 듀얼 채널, 14비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J44 — 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32J45 — 듀얼 채널, 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF42 — 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF44 — 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF45 — 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J22 — 쿼드 채널, 12비트, 50MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADC34J23 — 쿼드 채널, 12비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J24 — 쿼드 채널, 12비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J25 — 쿼드 채널, 12비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J42 — 쿼드 채널, 14비트, 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J43 — 쿼드 채널, 14비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J44 — 쿼드 채널, 14비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC34J45 — 쿼드 채널, 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS42JB46 — 듀얼 채널, 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS42JB49 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS42JB69 — 듀얼 채널 16비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J20 — 듀얼 채널, 12비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J40 — 듀얼 채널, 14비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J42 — 듀얼 채널, 14비트, 625MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J54 — 쿼드 채널, 14비트, 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J60 — 듀얼 채널, 16비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J64 — 쿼드 채널, 14비트, 1GSPS, 2x 오버샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J66 — 쿼드 채널, 14비트, 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS54J69 — 듀얼 채널, 16비트, 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS61JB23 — 12비트, 80MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADS61JB46 — 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC37J82 — 듀얼 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC37J84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.6GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38J82 — 듀얼 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF80 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF82 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF83 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF84 — 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF85 — 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF86 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 9GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF87 — 듀얼 채널, 14비트, 6.2GSPS, 6x~24x 보간, 6GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터 DAC38RF89 — 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x~24x 보간, 5 및 7.5GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터 DAC38RF90 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 12x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF93 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 12x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF96 — 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 12x~24x 보간, 9GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF97 — 듀얼 채널, 14비트, 6GSPS, 12x~24x 보간, 6GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC39J82 — 듀얼 채널, 16비트, 2.8GSPS, 1x-16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC39J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.9GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

필요할 수 있는 추가 리소스

드라이버 또는 라이브러리

AFE7769D-DESIGN — AFE7769D design files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RF 트랜시버
AFE7728D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버 AFE7768D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 4채널 RF 트랜시버 AFE7769D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버
하드웨어 개발
평가 보드
AFE7769DEVM — 듀얼 피드백 경로 및 CFR/DPD를 사용하는 쿼드 채널 RF 트랜시버용 AFE7769D 평가 모듈입니다

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 What to Know About the Differences Between JESD204B and JESD204C PDF | HTML 2021. 6. 1