Opto 에뮬레이터

옵토커플러, 광학 MOS, SSR 및 옵토커플러 게이트 드라이버를 업그레이드하여 시스템 안정성과 수명을 개선

카테고리별로 찾아보기

TI의 이산화규소 절연 장치는 옵토커플러, MSS(금속 산화막 반도체) 및 광계전기와 같은 LED 또는 광 기반 옵토 아이솔레이터에 대한 핀 대 핀 업그레이드를 제공합니다. 광 기반 절연을 이산화규소 절연으로 대체하면 시스템 안정성과 신호 무결성이 모두 개선됩니다. 산업용, 차량용, 우주/항공 전자 애플리케이션에서 이러한 장치는 작동 온도 >125°C, ±125kV/µs 이상의 CMTI(공통 모드 과도 내성), 전체 수명 및 온도 범위에서 안정적인 CTR(전류 전송 비율)을 제공합니다. TI의 AEC(Automotive Electronics Council)-Q100 및 방사능 내성 SEP(Space Enhanced Products) 인증 옵토 에뮬레이터는 DC/DC 애플리케이션에서 2차측 조정과 차량용 및 우주 애플리케이션에서 과전압 감지를 위한 기능을 활성화하면서, 이산화규소 절연 장치의 안정성과 수명 이점도 계속 제공합니다.

유형 선택


고속 로직 출력 옵토커플러 업그레이드


광 MOS 및 SSR 업그레이드


트랜지스터 출력 옵토커플러


절연 게이트 드라이브 옵토 에뮬레이터

주요 옵토 에뮬레이터

옵토커플러, 광학 MOS 및 SSR 업그레이드

checkmark

최적화된 설계

실리콘 기반 옵토커플러는 전체 시간과 온도 범위에서 안정적인 CTR을 제공하므로 CTR 저하를 보상할 필요가 없습니다.

checkmark

안정적 절연

5,000VRMS의 높은 절연 등급, 최대 10kV의 서지 기능 및 ±125kV/µs의 CMTI로 설계 및 신호 무결성을 보호합니다.

checkmark

핀 대 핀 패키지

업계 표준 패키지로 제공되는 기존 옵토커플러, 광학 MOS 및 SSR에 대한 고성능 핀 대 핀 대안을 통해 설계 프로세스를 간소화하세요.

옵토 아이솔레이터

포토 및 광학 MOS 및 SSR 업그레이드

TI의 옵토 에뮬레이터에는 다이오드 에뮬레이터 입력과 역병렬 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터 출력이 있습니다. 이러한 이산화규소 기반 장치는 LED 또는 광 기반 절연 기술에 비해 안정성과 수명이 향상되었습니다.

White paper
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
이 백서에서는 기계 기반 스위치와 광 기반 스위치의 차이점에 대해 설명합니다. ISOM8610은 수명이 더 길고, 시스템 구성 가능성을 개선하고, 설계를 간소화하고, 성능을 향상시킵니다.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현합니다.  손상된 배선 감지는 각 채널에 대해 하나의 추가 광학 MOS만 사용하여 구현할 수 있습니다.
광학 MOS 장치을 위한 주요 제품
ISOM8610 활성 DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터
ISOM8600 활성 기능 절연, DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터

고속 로직 출력 옵토 에뮬레이터

TI의 고속 또는 푸시-풀 토템 폴 출력 옵토커플러는 기존의 고속 옵토커플러와 핀 대 핀으로 호환됩니다. TI의 옵토 에뮬레이터에는 전류 구동 다이오드 에뮬레이터 입력과 PWM(펄스 폭 변조) 및 최대 25Mbps의 기타 디지털 신호를 전송하는 고속 상보성 금속 산화막 반도체 트랜지스터 출력이 포함되어 있습니다. 이러한 이산화규소 기반 장치는 LED 또는 광 기반 절연 기술에 비해 안정성과 수명이 향상되었습니다.

레퍼런스 디자인
통합 모터 드라이브를 위한 48V, 3.5kW 소형 폼 팩터 3상 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 TI의 옵토 에뮬레이터를 사용하여 안정적이고 효율적인 절연을 제공하는 통합 모터 드라이브를 위한 48V 3.5kW 소형 폼 팩터 3상 인버터 레퍼런스 설계를 보여줍니다.
Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
이 애플리케이션 개요는 기존의 LED 기반 옵토커플러와 TI의 이산화규소 기반 옵토 에뮬레이터의 차이를 각 표준(IEC 60747-5-5 및 IEC 60747-17) 및 테스트 요구 사항과 함께 설명합니다.
PDF | HTML
푸시-풀 옵토 에뮬레이터을 위한 주요 제품
ISOM8710 활성 DC 입력, 로직 출력, 단일 채널 고속 옵토 에뮬레이터

고속 로직 출력 옵토 에뮬레이터

TI의 고속 오픈-콜렉터 출력 옵토커플러는 기존의 고속 옵토커플러와 핀 대 핀으로 호환됩니다. TI의 옵토 에뮬레이터에는 전류 구동식 다이오드 에뮬레이터 입력과 PWM 및 최대 25Mbps의 기타 디지털 신호를 전송하는 고속 로직 출력이 포함되어 있습니다. 이러한 이산화규소 기반 장치는 LED 또는 광 기반 절연 기술에 비해 안정성과 수명이 향상되었습니다. 

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
이 애플리케이션 개요는 기존의 LED 기반 옵토커플러와 TI의 이산화규소 기반 옵토 에뮬레이터의 차이를 각 표준(IEC 60747-5-5 및 IEC 60747-17) 및 테스트 요구 사항과 함께 설명합니다.
PDF | HTML
Product overview
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
고속 푸시-풀 또는 토템 폴 출력, 오픈 콜렉터 출력, 트랜지스터 출력 옵토커플러와 함께 MOS, 광계전기 및 SSR을 포함한 옵토 에뮬레이터 출력 유형을 살펴보세요.
PDF | HTML
오픈-콜렉터 옵토 에뮬레이터을 위한 주요 제품
ISOM8711 활성 DC 입력, 오픈 콜렉터 출력, 단일 채널 고속 옵토 에뮬레이터

트랜지스터 출력 옵토커플러

TI의 DC 입력 트랜지스터 출력 옵토커플러는 기존 옵토커플러와 핀 대 핀으로 호환됩니다. TI의 옵토 에뮬레이터에는 전류 구동식 다이오드 에뮬레이터 입력과 아날로그 데이터를 전송하는 BJT(양극 접합 트랜지스터) 출력이 포함되어 있습니다. 이러한 이산화규소 기반 장치는 LED 또는 광 기반 절연 기술에 비해 안정성과 수명이 향상되었습니다.

이 제품군은 100%~600%의 CTR 변형 범위를 지원하는 차량용 AEC-Q100 인증, 높은 안정성(-EP) 그리고 방사능 내성(-SEP) 솔루션을 갖추고 있습니다. 업계 표준 핀 대 핀 패키지 옵션은 3.7kV(5mm 연면) 또는 5kV(8mm 연면) 절연 및 2.5mm(피치) 또는 1.27mm(하프 피치)를 지원합니다.

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
이 애플리케이션 개요는 기존의 LED 기반 옵토커플러와 TI의 이산화규소 기반 옵토 에뮬레이터의 차이를 각 표준(IEC 60747-5-5 및 IEC 60747-17) 및 테스트 요구 사항과 함께 설명합니다.
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
이 애플리케이션 개요에서는 CC(정전류)-CV(정전압) 배터리 충전 애플리케이션의 설계 및 최적화와 옵토 에뮬레이터가 피드백 루프 안정성, 성능 및 속도를 개선하는 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
옵토 에뮬레이터 레퍼런스 설계를 지원하는 750kHz 절연 플라이백 컨버터(24V, 0.7A)
이 레퍼런스 설계는 48V 입력 및 24V 및 0.7A 출력을 지원하는 절연 고주파(750kHz) 플라이백 컨버터를 포함합니다. LM51561은 피드백 절연에 사용되는 옵토 에뮬레이터와 함께 PWM 제어를 제공합니다.
DC 입력 옵토 에뮬레이터을 위한 주요 제품
ISOM8110-Q1 활성 CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
ISOM8113-Q1 활성 CTR 375%~560%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
ISOM8113 활성 CTR 375%~560%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

트랜지스터 출력 옵토커플러

TI의 AC 입력 트랜지스터 출력 옵토커플러는 기존 옵토커플러와 핀 대 핀으로 호환됩니다. TI의 옵토 에뮬레이터에는 전류 구동식 다이오드 에뮬레이터 입력과 아날로그 데이터를 전송하는 BJT 출력이 포함되어 있습니다. 이러한 이산화규소 기반 장치는 LED 또는 광 기반 절연 기술에 비해 안정성과 수명이 향상되었습니다.

이 제품군은 100%~600%의 CTR 변형을 지원하는 차량용 AEC-Q100 인증 솔루션을 갖추고 있습니다. 업계 표준 핀 대 핀 패키지 옵션은 3.7kV(5mm 연면) 또는 5kV(8mm 연면) 절연 및 2.5mm(피치) 또는 1.27mm(하프 피치)를 지원합니다.

Application brief
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
이 애플리케이션 개요는 기존의 LED 기반 옵토커플러와 TI의 이산화규소 기반 옵토 에뮬레이터의 차이를 각 표준(IEC 60747-5-5 및 IEC 60747-17) 및 테스트 요구 사항과 함께 설명합니다.
PDF | HTML
Application brief
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
이 애플리케이션 개요에서는 CC-CV 배터리 충전 애플리케이션의 설계 및 최적화와 옵토 에뮬레이터가 피드백 루프 안정성, 성능 및 속도를 개선하는 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
AC 입력 옵토 에뮬레이터을 위한 주요 제품
ISOM8115-Q1 활성 CTR 100%~155%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
ISOM8118-Q1 활성 CTR 375%~560%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
ISOM8118 활성 CTR 375%~560%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

기술 리소스

Technical article
Technical article
Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology (Rev. A)
문서를 읽고 옵토 에뮬레이터가 옵토커플러의 친숙함과 SiO2 기반 절연의 이점을 결합하여 최신 시스템의 요구 사항을 충족하는 방법을 알아보고 향상된 성능, 안정성 및 안전성을 제공하는 방법을 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
이 애플리케이션 노트에서는 옵토 에뮬레이터의 정의, 옵토커플러보다 주요 성능 장점, 옵토 에뮬레이터를 사용하는 공통 회로의 몇 가지 예를 설명합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
FAQ 포럼: Opto 에뮬레이터
자주 묻는 질문 포럼에서 옵토 에뮬레이터를 보고 질문하여 옵토 에뮬레이터 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.