절연 증폭기

고전압 시스템을 위한 고성능 절연 증폭기
모든 제품 보기

절연 증폭기는 높은 동상 모드 전압을 견딜 수 있는 아날로그 출력 IC입니다. TI의 절연 증폭기 포트폴리오는 고전압 시스템의 전류 및 전압 감지를 위한 기본 및 강화 절연 고성능 증폭기로 구성됩니다.

    Featured isolated amplifiers


    절연 전류 및 전압 감지 증폭기

    통합 고전압 저항을 통한 시스템 정확도 증가 및 보드 공간 감소

    TI의 통합 절연 고전압 저항은 고전압 저항 래더와 절연 증폭기를 하나의 패키지로 통합합니다.

    장점:

    • 개별 저항에 비해 낮은 온도와 수명 드리프트를 통해 외부 저항에 필요한 보정 없이도 정확도 오류 <1%의 전압 측정이 가능합니다.

    • 최대 15개의 외부 고전압 저항이 필요하지 않으므로 시스템 수준 비용을 절감하고 솔루션 크기를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

    • ±400VAC 및 600V/1,000VDC 등 업계 표준 전압 레벨을 위한 고전압 저항 비율을 갖추었습니다.

    • 단일 종단 비율 측정 출력을 통해 BOM 및 솔루션 비용을 절감하고 차동 출력을 통해 잡음 내성을 향상시킵니다.

    • 시스템 수준의 보정이 필요하지 않아 제조 시간과 비용을 줄입니다.


    Application note

    Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

    하이브리드 전기 자동차, 에너지 인프라 및 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 통합 고전압 저항 증폭기 및 모듈레이터에 대해 알아보십시오.
    White paper

    절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 (Rev. A)

    통합 절연 전압 감지 기능을 통해 고전압 전력 변환 및 모터 컨트롤 효율성을 극대화하는 방법에 대해 알아보십시오.

    AMC0381D-Q1활성

    저항식 분할기 및 차동 출력이 통합된 차량용 DC 입력 절연 증폭기

    AMC0380D-Q1활성

    저항식 분할기 및 차동 출력이 통합된 차량용 AC 입력 절연 증폭기

    TI의 단일 공급 절연 컨버터를 사용하면 외부 고압측 공급이 필요하지 않습니다

    TI의 절연 단일 전원 장치는 해당 장치의 저압측에서 단일 전원 작동을 구현하는 DC/DC 컨버터를 통합합니다.

    장점:

    • 위상 간 측정과 같은 비접지 레퍼런스 신호 측정을 통해 잡음이 많고 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 새로운 솔루션을 제공합니다.

    • 외부 고압측 전원을 제거하여 설계를 간소화하고 보드 공간 및 비용을 줄일 수 있습니다.

    절연 전압 감지 및 션트 기반 절연 전류 센싱을 동시에 지원하는 솔루션.


    고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE

    해당 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계의 블록 다이어그램, 회로도, 재료 사양서, 설명서, 기능 및 설계 파일을 확인한 후 설계를 시작합니다.
    Application brief

    AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급

    AMC3311과 AMC23C11을 함께 사용하는 것은 전압 및 전류 센싱 애플리케이션에 유용한 옵션이 될 수 있습니다.

    ±50A AMCxx 증폭기용 평가 모듈

    TI AMC-AMP-50A-EVM 평가 모듈을 통해 션트 기반 전류 센싱 애플리케이션 개발을 시작하십시오.

    AMC3330-Q1활성

    오토모티브, ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC

    AMC3302-Q1활성

    오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC

    AMC3311-Q1활성

    일체형 DC/DC 컨버터가 있는 오토모티브, 0~2V 입력, 정밀도 강화 절연 증폭기

    MCU와의 직접 인터페이싱을 통해 외부 부품의 필요성을 없앱니다

    TI의 절연 전압 감지 장치에는 고정 게인 및 비율 측정(가변) 게인과 같은 두 가지 단일 종단 출력 옵션이 있습니다.

    장점:

    • 고정 게인 및 비율 측정 단일 종단 출력 장치는 차동 장치를 단일 종단 연산 증폭기와 통합하여 솔루션 크기와 시스템 비용을 줄이고 MCU(마이크로컨트롤러)와의 직접 인터페이싱을 구현합니다.

    • 비율 측정 단일 종단 출력 장치는 MCU 내부의 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 최대 눈금 범위를 일치시키기 위해 절연 전압 감지 증폭기의 출력 스윙을 변화시킬 수 있어 측정 해상도를 높이고 ADC의 동적 범위를 완전히 사용할 수 있습니다.

    절연 전압 감지 및 션트 기반 절연 전류 센싱을 동시에 지원하는 솔루션.


    Application note

    전압 감지 애플리케이션을 위한 차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기

    TI의 단일 종단 장치 및 비율 측정 단일 종단 출력 전압 감지 장치에 대해 알아보십시오.
    White paper

    절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 (Rev. A)

    통합 절연 전압 감지를 통해 고전압 전력 변환 및 모터 컨트롤 효율성을 극대화하는 방법에 대해 알아보십시오.

    AMC0311R-Q1활성

    DC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

    AMC0311S-Q1활성

    DC 전압 감지를 위한 단일 종단 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

    AMC0330R-Q1활성

    AC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 차량용 ±1V 입력 강화 절연 증폭기

    TI의 광범위한 절연 증폭기 포트폴리오를 살펴보십시오

    TI의 절연 감지 증폭기에는 차동 출력 옵션이 있습니다.

    장점:

    • 잡음이 많은 환경 및 긴 트레이스 길이에서의 높은 신호 무결성.

    • 안정적인 작동을 위한 높은 공통 모드 과도 내성.

    • 다중 소스 솔루션.

    절연 전압 감지 및 션트 기반 절연 전류 센싱을 동시에 지원하는 솔루션.


    Circuit design

    ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로

    AMC3301 및 25mΩ 션트 저항을 통한 절연 션트 전류 센싱 기능에 대해 알아보십시오.
    E-book

    절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드

    절연 전류 및 전압 측정에 대한 종합 가이드.
    White paper

    절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)

    이 문서에서는 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 기반 솔루션을 비교하고 절연 모듈레이터 기반 솔루션의 몇 가지 장점을 설명합니다.

    AMC0311D-Q1활성

    DC 전압 감지를 위한 차동 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

    AMC1300B-Q1활성

    오토모티브, ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기

    AMC0330D-Q1활성

    AC 전압 감지를 위한 차동 출력을 지원하는 차량용 ±1V 입력 강화 절연 증폭기

    기능, 기본, 강화 절연을 갖춘 모듈레이터 및 증폭기 중에서 선택하십시오

    TI의 절연 증폭기 장치는 세 가지 절연 등급(기능, 기본, 강화)으로 제공됩니다.

    장점:

    • 기능 절연 장치는 1mm의 연면 및 간극과 200VRMS의 작동 전압을 지원합니다.

    • 기본 절연 장치는 4mm의 연면 및 간극과 800VRMS의 작동 전압을 지원합니다.

    • 강화 절연 장치는 8.5mm의 연면 및 간극과 1,500VRMS의 작동 전압을 지원합니다.

    • 넓은 본체 패키지의 강화 절연 장치는 15.7mm의 연면 및 14.7mm의 간극과 2,000VRMS의 작동 전압을 지원합니다.

    절연 전압 감지 및 션트 기반 절연 전류 센싱을 동시에 지원하는 솔루션.


    Application brief

    매우 넓은 연면 및 간극을 지원하는 TI의 첫 번째 절연 증폭기

    절연 증폭기를 이용한 연면 및 간극 증가에 대해 알아보세요. 개선되고 더 넓어진 패키지는 패키지 표면의 열화와 핀 사이의 공기를 통한 아크를 방지하여 절연 품질 확보를 지원합니다.
    Selection guide

    Understanding isolation terminology and relevance

    두 페이지의 선택 가이드는 숙련된 설계자에게는 참고 자료 역할을 수행하고 절연 기술을 처음 접하는 엔지니어에게는 출발 포인트로 활용될 수 있습니다.

    AMC1411-Q1활성

    오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기, 높은 CMTI 지원

    AMC0311D-Q1활성

    DC 전압 감지를 위한 차동 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

    AMC1200-Q1활성

    차량용, ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

    Technical Resources

    E-book

    절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드

    이 eBook은 전류 및 전압 감지 설계 과정을 더욱 간소화하여, 특정 시스템 요구 사항에 가장 적합한 잠재적인 장치 후보를 신속하고 효율적으로 선별하는 데 도움이 되도록 작성되었습니다.
    White paper

    절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)

    이 문서에서는 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 기반 솔루션을 비교하고 절연 모듈레이터 기반 솔루션의 몇 가지 고유한 장점을 설명합니다.
    Application brief

    단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B)

    이 문서에서는 차동 출력(절연) 증폭기를 단일 종단 입력 ADC에 연결하는 방법을 설명합니다.

    AMC4330D

    대략적인 가격 (USD)1ku |2

    AMC4311D

    대략적인 가격 (USD)1ku |2

    AMC4330R

    대략적인 가격 (USD)1ku |2

    AMC4311R

    대략적인 가격 (USD)1ku |2

    AMC0202D

    대략적인 가격 (USD)1ku |1.208

    AMC0202R

    대략적인 가격 (USD)1ku |1.208