디지털 아이솔레이터

안정적인 디지털 아이솔레이터 - 다양한 패키지 옵션을 지원하는 강화, 낮은 EMI, 통합 변압기 드라이버 및 절연 DC/DC 컨버터
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 포괄적인 기본, 강화 및 통합 전원 디지털 아이솔레이터 포트폴리오를 살펴보십시오. 이 모든 제품은 탁월한 효율성, 안정성 및 EMC 성능을 위해 독자적인 SiO₂(이산화규소) 절연 기술을 기반으로 개발되었습니다. 최대 5.7kV의 강화 절연, 200Mbps 데이터 전송률, 5µA/ch 미만 전력, 우수한 RI를 지원하는 일반 250kV/µs CMTI를 갖춘 TI 아이솔레이터는 잡음이 많은 고전압 환경에서 강력한 신호 무결성을 보장합니다. 공간 절약형 2mm x 3mm QFN부터 20mm 이상의 확장된 연면 옵션에 이르기까지 다양한 패키지로 제공되며, ATEX, IECEx, AEC-Q100, 강화 및 방사선 내성 표준에 대한 인증을 받았습니다.

유형 선택


등급별 디지털 아이솔레이터

카탈로그, 차량용 또는 우주 항공 등급별로 애플리케이션의 안정성 및 인증 요구 사항을 충족하는 디지털 아이솔레이터 선택

채널 수별 디지털 아이솔레이터

채널 수별로 디지털 아이솔레이터 선택

연면별 디지털 아이솔레이터

시스템 연면 요구 사항에 따라 디지털 아이솔레이터 선택.

전원 통합 디지털 아이솔레이터

5kVRMS의 절연 정격, 최대 0.65W의 출력 전력, 높은 효율, 낮은 전자기 방출이 특징인 전원 통합 디지털 아이솔레이터

절연 등급

절연 등급에 따라 디지털 아이솔레이터 선택

관련 카테고리


절연 인터페이스 IC

RS-485, CAN, I2C, USB 및 LVDS 프로토콜을 포함한 고전압 절연 인터페이스 포트폴리오를 살펴보십시오. RS-485 및 CAN의 경우 절연 전원이 통합되었습니다.

Opto 에뮬레이터

옵토커플러, 광학 MOS, SSR 및 옵토커플러 게이트 드라이버를 업그레이드하여 시스템 안정성을 높이고 수명을 늘리십시오.

주요 디지털 아이솔레이터

모든 설계에 맞게 신호 절연 재정의

탁월한 성능
확장형 포트폴리오
입증된 안정성


ISO6062

대략적인 가격 (USD)1ku |2.099

ISO6063

대략적인 가격 (USD)1ku |2.099

ISO6061

대략적인 가격 (USD)1ku |2.099

ISO6040

대략적인 가격 (USD)1ku |1.535

ISO6042

대략적인 가격 (USD)1ku |1.535

ISO6020

대략적인 가격 (USD)1ku |1.089

디지털 아이솔레이터

절연 정격 이해하기

일반적으로 갈바닉, 기본 및 강화라는 용어는 절연 전압 정격을 설명하는 데 사용됩니다.

  • 갈바닉: 접지 전위차를 해결하기 위해 회로 간에 전기 절연을 제공합니다.
  • 기본: 전기 충격에 대한 인증된 보호 계층을 제공합니다. 추가적인 보호 조치가 있는 시스템에 이상적입니다. 기본 절연은 절연체가 온전한 상태에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
  • 강화: 기본 및 보조 보호 기능을 결합하여 두 개의 독립 절연 요소에 대한 상응하는 보호 수준을 제공하는 보다 강력한 인증 절연 시스템입니다. 직접 접촉 환경에 적합하며, 추가적인 보호 조치가 필요하지 않습니다.

Application brief

Understanding Functional Isolation (Rev. A)

기능 절연은 접지 루프와 같은 잡음 관련 문제를 방지하도록 설계된 낮은 전압 절연(약 200Vrms 이하)입니다. 따라서 민감한 애플리케이션에서 보다 깨끗한 통신과 향상된 시스템 성능을 보장합니다.
White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

기능 절연으로 완전한 안전 인증 없이도 더 작고 비용 효율적인 설계가 가능합니다. 따라서 공간이 제약되어 있고 예산에 민감한 시스템에 이상적입니다.

절연 개론

이 교육 비디오에서는 절연이 무엇인지, 세 가지 유형의 아이솔레이터와 절연을 달성하는 방법에 대해 설명합니다.

ISO6441활성

250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

ISO6521활성

50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

ISO6041활성

0.4mA/ch Icc, 200Mbps를 지원하는 저전력 및 전파 지연, 강화 4채널, 3/1 디지털 아이솔레이터

TI의 다양한 패키지 옵션 살펴보기

TI는 보드 공간을 절약하거나 고전압 시스템 요구 사항을 위한 최대 연면을 충족하는 다양한 패키지 옵션으로 절연 장치를 제공합니다. 가장 작은 2mm x 2mm QFN 패키지부터 최대 10.3mm x 14mm 연면 DWW 패키지에 이르기까지 TI의 패키지는 모든 애플리케이션에서 검증된 성능을 제공합니다.


White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

기능 절연으로 완전한 안전 인증 없이도 더 작고 비용 효율적인 설계가 가능합니다.
Application brief

Considerations for Selecting Digital Isolators

절연 전압 매개 변수, 패키지 설계, 성능과 안정성 간의 장단점을 포함하여 적합한 디지털 아이솔레이터를 선택하는 데 필요한 주요 요소를 알아보십시오.

ISO6521활성

50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

ISO6441활성

250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

ISO7841활성

2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

TI의 HiREL 절연 장치 살펴보기

오늘날의 경쟁이 치열한 우주 항공 및 방위 시장에서 안정성은 타협할 수 없습니다. TI는 가장 극한의 환경에서 작동하도록 설계된 포괄적인 HiRel(고신뢰성) 반도체 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 솔루션은 다음과 같습니다.

  • 넓은 온도 범위: -55°C~125°C 
  • 우주 항공 강화 부품: 우주 환경의 문제를 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
  • 초고온 옵션: 내구성이 필수적인 혹독한 지상 조건에 적합하도록 설계되었습니다.

Technical article

How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i

우주 항공 등급 디지털 아이솔레이터가 높은 방사선 수준과 강력한 전자기 내성을 처리하도록 설계되어 LEO(저지구 궤도) 위성 애플리케이션에 어떻게 적합한지 알아보십시오.
Application brief

How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)

ISOS141-SEP가 어떻게 고전압 절연, 초고속 데이터 전송률과 단일 이벤트 래치업 및 총 이온화 선량을 비롯한 방사선 효과에 대한 강력한 내성을 제공하여 우주 및 혹독한 환경에 이상적인 제품으로 자리매김하는지 알아보십시오.

ISOS141-SEP활성

방사능 내성, 쿼드 채널 3/1 디지털 아이솔레이터

ISO7421-EP활성

향상된 제품, 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

ISOM8110-EP미리 보기

80%~160% CTR의 향상된 제품, DC 입력 트랜지스터 출력 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

통합 전원을 지원하는 절연을 사용하해야 하는 이유

TI는 절연 시스템 설계를 위한 고성능 기능을 제공하면서 보드 공간을 최소화하도록 설계된 다양한 수준의 전원 통합을 지원하는 포괄적인 절연 장치 포트폴리오를 제공합니다.

TI의 최신 ISOW 및 ISOxxxxT 장치는 통합을 손쉽게 만들고, 시간을 절약하고, 비용을 절감하며, 개별 절연과 전원 부품을 결합하는 복잡성을 제거합니다.

다음을 포함하여 시스템 수준 요구 사항에 맞는 다양한 제품 중에서 선택하십시오.

  • 출력 수
  • 출력 전력
  • 규제 요건
  • 입력 전압 범위

TI의 통합 절연 포트폴리오를 통해 성능 저하 없이 비용 효율적인 단일 솔루션을 얻을 수 있습니다.


Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

CAN 통신 시스템에서의 신호 및 전원 절연을 설계하는 간소화된 접근법을 통해 절연 시스템을 최적화하십시오.
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

향상된 안정성과 더 작고 간소화된 설계를 제공하는 완전 통합 신호 및 전원 절연이 왜 RS-485 통신을 위한 훌륭한 선택인지 알아보십시오.
Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

ISOW7741을 통해 CISPR 32 방사 방출 한도를 충족하는 방법을 알아보고 EMI를 최소화하기 위한 PCB 레이아웃 지침을 확인하십시오.

ISOW6441미리 보기

통합 전원을 지원하는 저방출, 4채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

ISO7742TA-Q1활성

일체형 160kHz 변압기 드라이버가 있는 차량용, 쿼드 채널, 강화 디지털 아이솔레이터

초저전력 및 고속을 지원하는 최적화된 디지털 아이솔레이터 살펴보기

TI의 최적화된 디지털 아이솔레이터 제품군은 높은 안전, 낮은 소비 전력, 소형 크기가 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 최대 3kVrms의 절연과 100년 이상의 예상 장벽 수명을 제공하는 TI의 장치는 광범위한 시스템에서 강력한 보호 기능을 제공합니다. 가장 작은 패키지 옵션으로 제공되는 이러한 아이솔레이터는 성능과 타협할 수 없는 공간 제약이 있는 고안정성 설계에 이상적입니다.


Application brief

How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)

접지 루프를 차단하고 신호 무결성을 유지하면서 소비 전력을 최소화하는 전략을 중점적으로 2선 루프 전원 공급 필드 트랜스미터를 절연하는 방법을 알아보십시오.
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

기존의 개별 부품 접근 방식 대신 TI의 ISO12xx 통합 회로 제품군을 사용하여 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)용의 더 나은 디지털 입력 모듈을 설계하는 방법을 알아보십시오.

ISO7021활성

120uA/ch Icc 및 ATEX 인증을 지원하는 초저전력, 기본 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

ISO7041활성

116uA/ch Icc 및 ATEX 인증을 지원하는 초저전력, 기본 4채널, 3/1 디지털 아이솔레이터

추가 질문이 있으십니까? TI의 E2E(엔지니어-투-엔지니어) 포럼 방문

TI의 E2E™ 설계 지원 포럼은 설계 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 도움을 받을 수 있는 곳입니다. 당사의 숙련된 엔지니어가 기술적인 질문에 답변하고 통찰력을 공유하여 설계 문제를 신속하고 자신 있게 해결할 수 있도록 지원합니다.

Technical Resources

Technical article

Top 9 design questions about digital isolators

TI E2E™ 커뮤니티의 피드백을 바탕으로 이 목록에는 디지털 아이솔레이터 설계 과제에 대해 가장 자주 묻는 질문이 주로 나와 있습니다. 이는 신호 및 전원을 절연하는 데 귀중한 통찰력을 제공하기 위한 것입니다.
Technical article

How to select the right digital isolator for your design

시스템 및 설계 요구 사항에 가장 적합한 디지털 아이솔레이터를 선택하는 데 도움이 되는 4단계 프로세스

절연 인증

VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX 및 IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.