오디오 및 레이더 DSP SoC

TI의 수십 년간의 DSP 전문 지식을 기반으로 구축된 오디오 및 레이더 처리를 위한 고집적 DSP SoC

카테고리별로 찾아보기

TI의 차세대 오디오 및 레이더 SoC(시스템 온 칩)는 Cortex ARM® 코어와 TI의 독점 DSP(디지털 신호 프로세서) 기술을 결합하여 임베디드 및 실시간 신호 처리에서 뛰어난 성능을 제공합니다. BOM(재료 사양서) 절감을 극대화하면서 고성능 컴퓨팅을 제공하도록 설계된 이 SoC는 차세대 DSP 애플리케이션을 구동하도록 고안되었습니다.

애플리케이션에 기반하여 DSP SoC 찾으세요.


오디오 DSP SoC


레이더 DSP SoC

관련 카테고리


오토모티브 오디오 증폭기


차량용 mmWave 레이더 센서


이더넷

주요 제품

TI DSP SoC를 선택해야 하는 이유

checkmark

최대 DSP 컴퓨팅

TI의 C7x 벡터 DSP는 통합 하드웨어 가속기의 지원을 받아 실시간 성능과 효율을 위해 각각 최대 40GFLOPS를 제공합니다.

checkmark

매우 유연한 SoC 솔루션

TI의 SoC는 BOM 절감을 극대화하기 위해 DSP 및 MCU(마이크로컨트롤러)가 통합된 3코어부터 DSP, MCU 및 마이크로프로세서가 통합된 7코어에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

checkmark

유연한 메모리 및 네트워킹

TI의 장치는 LPDDR4, 11MB 온칩 RAM, 기가비트 이더넷 등 다양한 메모리 및 네트워킹 옵션을 제공하여 향후 SoC 선택에 대비하고 설계 효율성을 높입니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC 기술 살펴보기

차세대 ADAS를 위한 SoC 및 트랜시버 레이더

현재와 미래의 ADAS 추세는 더 많은 DSP 처리를 요구하며 통합 레이더 트랜시버 및 프로세싱 솔루션은 주요 과제로 떠오르고 있습니다. TI의 확장 가능 고성능 레이더 프로세서는 원시 ADC 프런트엔드 데이터를 수신하여 레이더 포인트 클라우드 출력까지 처리할 수 있습니다. 기본 포인트 클라우드는 C7x 및 MMA 기반의 초해상도 알고리즘을 활용해 추가 처리할 수 있으며 고급 자율주행용 각도 해상도 KPI를 향상할 수 있습니다.

  • 높은 각도 정확도로 최대 350m까지 감지
  • 고해상도 4D 포인트 클라우드, 최대 3D FFT 및 압축 알고리즘을 위한 통합 레이더 처리 가속기(HWA)
  • 통합 록스텝 MCU 코어 및 통합 HSM(하드웨어 보안 모듈)
Technical article
The need for speed – The future of radar processing
레이더 데이터 처리 흐름에 대한 TI의 기술 문서를 통해 레이더 프로세싱의 미래를 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)
AM273x MCU 장치 제품군을 기반으로 PCB를 만드는 하드웨어 설계자용 애플리케이션 노트입니다.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
4D 이미징 레이더를 위한 TIDA-020047 레퍼런스 설계
이 차량용 레이더 레퍼런스 설계에는 장치 2개가 계단식으로 배열된 AWR2243 장치와 AM2732R 레이더 프로세서가 포함됩니다.
레이더 프로세서을 위한 주요 제품
AM2732-Q1 활성 C66x DSP, 이더넷, 안전, 보안을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F MCU
AWR2243 활성 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC

현재 및 차세대 차량용 오디오 요구 사항을 충족할 수 있는 단일 칩

TI의 C7x 벡터 DSP와 Cortex Arm 코어를 결합하면 시스템 설계자는 4개 이상의 칩을 단일 SoC로 대체할 수 있으며 잡음 제거·AVAS(Acoustic Vehicle Alert System),·Dolby와 같은 공간 오디오,·AutoSAR 및·eAVB(ethernet Audio Video Bridging)와 같은 차량용 오디오 기능을 제공할 수 있습니다. TI 오디오 SoC는 기가비트 이더넷 포트 2개 외에도 I2S, TDM 및 기타 표준 오디오 프로토콜용 McASP(Multi-channel Audio Serial Port)의 여러 인스턴스를 사용합니다. 또한 TI의 소프트웨어 에코시스템은 사전 활성화된 에코시스템 소프트웨어를 통해 설계 시간을 최소화합니다.

  • DSPC 오디오 위버
  • Excelfore eAVB
  • 벡터 microSAR + HSM 스택
  • DCX(Dolby Car Experience)
White paper
프리미엄 차량용 오디오를 위한 고도로 통합된 DSP가 운전 환경을 새롭게 정의하는 방법
차량용 오디오 시스템의 진화와 고집적 오디오 DSP가 고급 차량에만 적용되던 프리미엄 오디오 기술을 보급형 모델로 확장하는 방식을 살펴보세요.
PDF | HTML
Technical article
고도로 통합된 프로세서를 사용해 효율적인 차량용 프리미엄 오디오 시스템 설계
차량용 오디오 프로세서의 진화와 프리미엄 오디오 경험을 지원하는 구성 요소에 대해 자세히 알아보세요.
PDF | HTML
오디오 프로세서을 위한 주요 제품
AM62D-Q1 활성 Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F 및 LPDDR4를 지원하는 차량용 40GFLOP DSP 오디오 프로세서
AM2754-Q1 활성 쿼드 코어 ARM® Cortex®-R5F, 10.75MB SRAM을 지원하는 차량용 오디오용 80GFLOPS DSP 마이크로컨트롤러
AM2752-Q1 활성 듀얼 코어 ARM® Cortex®-R5F, 7.125MB SRAM을 지원하는 차량용 오디오용 32GFLOPS DSP 프로세서

기술 리소스

리소스
리소스
프리미엄 오디오를 위한 통합 DSP 백서
차량용 오디오 시스템의 진화와 고집적 오디오 DSP가 프리미엄 오디오를 어떻게 지원하는지 알아보세요.
리소스
리소스
Jacinto™ 및 Sitara™ 임베디드 프로세서의 MCU 추상화 계층
AutoSAR 기능을 TI 오디오 및 레이더 DSP SoC에 통합하여 온칩 리소스를 극대화하는 방법을 알아보세요.
리소스
리소스
TI AM275x 오디오 DSP: 차량 내 오디오 기술 재구성
차량 내 오디오 경험 재구성에 대해 자세히 알아보세요. 

설계 및 개발 자료

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
C7000 코드 생성 툴 - 컴파일러

The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

최신 문서

3 JAN 2025 | 블로그
서라운드 사운드부터 잡음 제거까지 당사는 차량용 오디오의 미래에 대비하고 있습니다.
문서 읽기