절연 전원 모듈(일체형 변압기)

절연 DC/DC 설계 간소화

카테고리별로 찾아보기

TI의 절연 전원 모듈 포트폴리오는 고밀도 통합 전계 효과 트랜지스터 및 통합 변압기 기술을 결합하여 재료 사양서 비용을 줄이고 절연 DC/DC 설계를 간소화합니다. 새로운 IsoShield™ 기술을 포함한 고급 패키징과 변압기를 통합함으로써 TI의 모듈은 향상된 성능, 더 작은 솔루션 크기 및 향상된 시스템 안정성을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 차량용 및 산업용 분야 모두를 위한 다양한 입력/출력 전압, 출력 전력 및 인증 절연 수준이 포함되어 있습니다.

유형 선택


입력 전압

절연형 전력 모듈

IsoShield™ 패키징 기술

절연 전원의 미래

TI의 독자적인 멀티칩 패키징 기술 IsoShield™는 고성능 평면 변압기와 절연 전력 단을 통합해 올인원 SiP(시스템 인 패키지, system-in-package) 솔루션을 구현함으로써 다양한 인증 절연 수준 옵션과 함께 절연 바이어스 전원에서 최고 수준의 전력 밀도를 제공합니다.

장점:

  • 개별 솔루션 대비 최대 3배 높은 전력 밀도 제공
  • 개별 솔루션 대비 솔루션 크기 최대 70% 감소에 도움
  • 기존 모듈 대비 효율 향상 및 온도 상승 감소 달성
  • 향상된 안전성 및 안정성 달성
  • 사용이 간편한 장치로 설계 시간 단축에 도움됩니다.
Technical article
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
IsoShield™ 기술이 전력 밀도를 통해 솔루션 크기를 줄이는 동시에 시스템 내구성과 안정성을 향상시키는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계
본 레퍼런스 설계는 사이클로컨버터(AC-DAB) 토폴로지 및 TI GaN 전력 단계를 사용하여 600W 양방향 단일 단계 DC-AC 인버터를 구현합니다. DC 측에서 최대 60V 및 ±16A 지원 및 단상에서 230VAC 및 2.6A 지원
레퍼런스 디자인
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
본 레퍼런스 설계는 OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 시장 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다.
IsoShield™ 기술을 위한 주요 제품
UCC33420 활성 통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈
신규 UCC34141-Q1 활성 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈
UCC35131-Q1 미리 보기 통합 변압기를 지원하는 차량용, 2W, 5.5V~20V VIN, 조정 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

기술 리소스

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
이 문서에서는 절연 장벽을 통해 신호 및 전원을 이동하고 절연 장벽을 통해 신호 및 전원을 안전하게 전송하는 다양한 절연 DC/DC 바이어스 전원 공급 장치를 살펴봅니다
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
이 문서에서는 스위칭 모드 전원 공급 장치의 EMI를 살펴보고 설계자가 산업 표준 EMI 테스트를 빠르고 쉽게 통과하는 데 도움이 되는 기술적 예시를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, 장치가 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 설계자의 절연 요구사항을 충족하는 데 어떤 도움이 되는지 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

절연 전원 모듈(일체형 변압기) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

설계 툴
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.036

UCC33410-Q1

차량용, 변압기가 통합된 5V~-3.3V, 1W 3kVrms 절연형 DC-DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.563

UCC33410

변압기가 통합된 5V~-3.3V, 1W 3kVrms 절연형 DC-DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.036

UCC33411-Q1

차량용, 5V 입력, 3.3V 출력, 1W, 5kVrms 통합 변압기 내장형 절연 DC/DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.932

UCC35341-Q1

통합 변압기를 지원하는 차량용, 2W, 5.5V~20V VIN, 조정 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.188