DDR 메모리 전원 IC

고밀도, 효율성, 비용 효율성

카테고리별로 찾아보기

TI는 고객의 시스템 요구 사항에 맞는 방대하고 다양한 DDR 터미네이터 포트폴리오를 갖추고 있으며, 선형 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터 기반 솔루션 양쪽에서 모두 선택할 수 있습니다. DDR VDDQ와 VTT 디바이스에는 저 DDR 코어와 터미네이션 출력 전압을 조절하기 위한 낮은 내부 레퍼런스가 특징입니다. 표준 선형 및 스위칭 레귤레이터와 비교했을 때, DDR 터미네이터는 싱크 또는 소스 터미네이션 및 전류 기능, 외부 레퍼런스 입력을 갖추고 있어 VDDQ/2 입력을 추적하고 VTT 터미네이션 레일을 생성할 수 있습니다. 

유형으로 찾아보기


저전력 DDR

주요 DDR 전력 레귤레이터 선택

기술 리소스

Application note
Application note
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
DDR 애플리케이션에서 VTT(터미네이션 전압)에 대해 알아보세요. 이 애플리케이션 노트에서는 패시브와 액티브 VTT 종단에서의 전력 손실과 전압 편차를 비교합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
DDR(두 배 데이터 속도) 메모리가 어떻게 클록의 상승 에지와 하강 에지에서 모두 읽기와 쓰기 능력을 이용해 다양한 전자 시스템에서 빠른 속도와 성능을 구현하는지 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
이 기술 문서에서는 TI의 신제품 TPS54116-Q1 DDR 메모리 전원 솔루션을 예시로 사용해 2MHz에서 작동하려 할 때 핵심 고려 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

DDR 메모리 전원 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS51200 싱크 소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

TPS51200EVM 평가 보드인 HPA322A는 TI의 비용에 최적화된 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 터미네이션 레귤레이터인 TPS51200의 성능과 특성을 평가하도록 설계되었습니다. TPS51200은 최소한의 외부 부품으로 DDR(2.5V/1.25V), DDR2(1.8V/0.9V), DDR3(1.5V/0.75V), LP DDR3(1.2V/0.6V) 사양을 지원하는 DDR 메모리에 적절한 터미네이션 전압 및 10mA 버퍼 레퍼런스 전압을 제공하도록 설계되었습니다.

평가 보드
VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

TPS51206EVM-745 평가 모듈(EVM)은 TPS51206을 평가하는 데 사용됩니다. TPS51206은 VTTREF 버퍼 레퍼런스 출력을 지원하는 싱크/소스 DDR(두 배 데이터 속도) 터미네이션 레귤레이터입니다. 공간이 중요한 경우 낮은 입력 전압, 낮은 비용, 적은 외부 부품 수가 적은 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. TPS51206EVM-745는 최소한의 외부 부품으로 DDR2(0.9VTT), DDR3(0.75VTT), DDR3L(0.675VTT) 및 DDR4(0.6VTT) 사양을 다루는 DDR 메모리에 적절한 (...)

평가 보드
TPS54116-Q1 오토모티브 DDR 전원 솔루션 평가 모듈

이 평가 모듈은 TPS54116-Q1 레귤레이터를 사용하여 설계할 때 달성할 수 있는 작은 인쇄 회로 보드 영역을 시연하기 위해 설계되었습니다. 외부 분배기를 통해 출력 전압을 조정할 수 있습니다. TPS54116-Q1 DC/DC 컨버터는 DDR 메모리 종단을 위한 통합 1A 소스/싱크 LDO와 함께 최대 4A 출력을 제공하도록 설계된 동기 벅 컨버터입니다.