더욱 강력한 전력을 위해
카테고리별로 찾아보기
전력 관리의 파트너인 TI는 전력의 한계를 극복하고자 끊임없이 노력하여 애플리케이션에 가장 적합한 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하고 있습니다. TI는 전력 설계의 핵심 과제를 해결하기 위해 여러분과 함께 노력하여 전력 밀도를 증가시키고, 배터리 수명을 늘리고, EMI(전자기 간섭)를 줄이고, 전력과 신호 무결성을 향상시키며, 시스템을 더 안전하게 만들 것입니다. 모든 곳에 있는 엔지니어가 더 많은 혁신을 이룰 수 있도록 하는 것이 우리의 임무입니다. 수십 년 동안 TI는 설계에 가장 적합한 전원 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하는 데 앞장서 왔습니다.
전력의 추세
TI는 고객의 도전 과제를 이해합니다
수십 년 동안 TI는 설계에 가장 적합한 전원 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하는 데 앞장서 왔습니다.
전력 밀도를 향상시키든, 배터리 수명을 연장하든, 전자기 간섭을 줄이든, 전력과 신호 무결성을 유지하든, 고전압이 있는 곳에서 안전을 유지하든, TI는 주요 전력 관리 과제를 해결하기 위해 여러분과 함께 노력할 준비가 되어 있습니다.
White paper
나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A)
장치가 새로운 세대로 진화할 때마다 배터리 수명 개선은 필수 과제이며, 이로 인해 낮은 IQ의 필요성이 더 높아지고 있습니다. 다양한 애플리케이션에서 나노 IQ를 구현하기 위한 다양한 설계 메커니즘과 성능 문제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
White paper
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
전자 시스템의 집적도가 높아지면서 EMI 감소는 필수 과제가 되었습니다. TI의 스위치 모드 전원 공급 장치 기술은 엔지니어가 업계 표준 EMI 테스트를 쉽게 통과할 수 있도록 지원합니다."
White paper
저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A)
고정밀 신호 체인에서 시스템 잡음을 줄이는 것은 매우 중요합니다. TI의 혁신적인 저잡음 전원 장치는 엔지니어가 전력 아키텍처를 최적화하고 전력 소비 및 열 성능의 도전 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
주요 리소스
세미나
30년 이상의 전원 설계 전문 지식을 한 곳에서 제공합니다. 2년마다 열리는 전원 공급 장치 설계 세미나에서 실용적인 기술 백서 및 프레젠테이션을 찾아보십시오.