부품 등급

텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 품질 및 안정성 표준이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 이를 염두에 두고, 당사의 부품 등급 및 분류는 산업 표준에 맞는 부품을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

등급 설명

등급
설명 및 대상 애플리케이션
차량용 차량용 애플리케이션용으로 설계된 차량용 등급 부품은 설계자가 차량용 전자 위원회(AEC)-Q100 또는 AEC-Q101 표준 또는 기타 차량용 사양을 충족하도록 도와줍니다. 자세한 내용은 제품 데이터시트를 참조하십시오.
카탈로그 TI는 대부분의 부품을 카탈로그 제품으로 분류하여 해당 품질 가이드라인에 따라 출시합니다.
EP(강화 제품) TI는 우주 항공 및 방위 애플리케이션에 사용하도록 EP(강화 제품)를 분류합니다. TI의 EP(향상된 제품) 플라스틱 포트폴리오는 AQEC(우주 항공 등급의 전자 부품) 표준을 충족하도록 인증된 견고한 상업용 기성품 제품을 제공합니다. 자세한 내용은 "QML 흐름과 그 중요성 및 로트 정보 수집"을 참조하십시오.
고온 TI의 고온 부품은 전자 시스템의 극한 온도를 견딜 수 있습니다. 고온 제품은 세라믹(210°C), 고온 플라스틱(175°C) 및 알려진 양호한 다이로 제공됩니다.
군사용 TI의 군사 분류 부품은 방위 및 특정 우주 항공 전자 제품에 적합합니다. 이 분류에는 균일한 방법, 관리 및 절차에 따라 부품을 개발하고, 전자 시스템에 사용할 마이크로전자 장치를 테스트하는 작업이 수반되며, 여기에는 군사 작전 환경의 자연적 요소 및 조건에 의한 유해 영향에 대한 내성을 판별하기 위한 기본 환경 시험이 포함됩니다. 군사용 성능 사양 MIL-PRF-38535(인증 제조업체 목록[QML] 클래스 Q 및 클래스 N)를 충족하는 제품에 대한 자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오.
우주 항공 TI는 우주 항공 전자 제품 애플리케이션에 사용할 수 있는 우주 항공 또는 우주 등급 부품을 제공합니다. TI의 포트폴리오에는 QML 클래스 V 또는 이와 유사한 방사선 손상 방지 보증 집적 회로(IC) 또는 방사능 내성 IC가 포함되어 있으며, 이를 통해 우주 항공 전자 제품 시장에 대한 회사의 오랜 노력을 입증할 수 있습니다. 자세한 내용은 “전자 장치를 위한 방사능 핸드북” 및 “우주 항공 강화 제품으로 저지구 궤도 임무에서 위험 감소”를 참조하십시오.

등급 분류

등급
카탈로그
차량용
향상된 제품
군사용
우주1
분류
상업용
AEC-Q100
향상된 제품
QML-Q
우주2

테스트 & 문서화

VID(공급업체 항목 도면) 제공됨 ✓ ✓ ✓ ✓
SMD(표준 마이크로 회로 도면) ✓ ✓ ✓
프로세스 적합성 보고서 ✓ ✓ ✓ ✓
프로세스 적합성 보고서 콘텐츠 MIL-PRF-38535 그룹 A, B, C, D 제품 페이지 참조 MIL-PRF-38535 그룹 A, B, C, D, E

제조

단일 제어 기준 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
릴당 여러 웨이퍼 로트 가능 ✓ ✓ ✓ ✓
웨이퍼 로트당 수명 테스트 ✓ ✓

패키징

패키지 구성 플라스틱 플라스틱 플라스틱 밀폐형 플라스틱3
본드 와이어 Au/Cu Au/Cu Au Al Au4
순수 주석(Sn) 리드 마감 가능 여부 ✓ ✓
패키지 내부 >97% 주석(Sn) 가능 ✓ ✓ 플립 칩 플립 칩
양산 번인 필요 번인(단, BLA에 서명된 특수 인증이 있는 경우 예외) ✓
ASTM E595에 따른 가스 분출 테스트 ✓ ✓ ✓

방사능

TID 특성화 범위(krad/Si) 30 ~ 50 50 ~ 300
TID RLAT(방사선 로트 합격수용 테스트) 범위(krad/Si) 20, 30 또는 50 50, 100 또는 300
SEL 내성(MeV*cm2/mg)
≥43 ≥50
온도 범위 -40~+85°C -40~+150°C -55~+150°C -55~+125°C -55~+125°C

우주1 = SHP, QML-P, QML-Y, QML-V 변형을 포함하는 우주(Space) 분류
우주2 = 애플리케이션 요구 사항에 따라 우주 분류가 각기 다름 
플라스틱3 = 일부 변형 버전에 밀폐 패키징 필요
Au4 = 일부 변형 버전은 Al 또는 N/A 본드 와이어 사용

표에는 각 분류 등급별로 일반적인 값이 나와 있습니다. 정확한 데이터 또는 자세한 정보는 제품별 페이지를 참조하십시오. 정의:
SMD = 표준 마이크로 회로 도면
VID = 공급업체 항목 도면
QML = 공인 제조업체 목록
TID = 총 이온화 선량
SEL = 단일 이벤트 래치 업
RHA = 방사선 내성 보증

부품 수준 등급 vs. 제품 수준 등급

TI에서는 자사 부품의 등급을 제공하며, 이것을 주문 가능한 부품 번호라고도 합니다. TI.com에서는 하나의 제품 페이지에 여러 부품을 그룹으로 묶어 표시합니다. 단일 제품 페이지에 둘 이상의 등급이 있는 부품이 있는 경우, TI는 모든 적절한 등급을 표시하고 해당하는 경우 적절한 부품 수준 등급을 명확히 표시합니다.