Amazon Sidewalk는 호환되는 Amazon Echo 및 Ring 장치와 같은 Amazon Sidewalk 브리지를 사용하여 가정, 건물 내, 전체 이웃은 물론 도시 사용 사례를 포괄하는 안전하고 안정적인 네트워크로, IoT 장치를 위한 클라우드 연결을 제공합니다. Amazon Sidewalk는 단거리 통신을 위한 Bluetooth® 저에너지를 사용하여 가정 및 그 이상의 저대역폭과 장거리 연결을 지원하고, Sub-1 GHz 915MHz 주파수를 사용하여 더 먼 거리를 지원합니다.
Amazon Sidewalk 프로토콜에 TI를 선택하는 이유
Amazon Sidewalk 호환 제품
시작하기 위한 리소스 찾기
스마트 홈 및 빌딩 디바이스의 범위를 원활하게 확장
TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계
SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-클라우드 레퍼런스 설계는 건물 통제와 자산 추적 등의 산업용 설정에 적합한 장거리 Sub-1GHz 무선 네트워크를 통해 센서를 클라우드에 연결하는 방법을 보여줍니다.
이 솔루션은 TI-RTOS 게이트웨이를 기반으로 합니다. Linux 기반 센서-클라우드 솔루션도 있습니다. Linux 기반 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
이 설계는 Linux® 게이트웨이를 기반으로 합니다. TI-RTOS 기반 센서-클라우드 옵션도 사용할 수 있습니다. TI-RTOS 기반 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
이 설계는 TI Sitara™ AM335x 프로세서 및 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R/CC1310과 SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R/CC1350 장치를 통해 구동됩니다. (...)
Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인
TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless (...)
시작하기
TI의 저비용, 저전력 단일 또는 다중 프로토콜 무선 마이크로컨트롤러가 Amazon의 기존 인프라를 활용하여 제품에 즉시 사물 인터넷 클라우드 연결을 지원하는 방법을 알아보십시오.
TI는 Amazon Sidewalk 지원을 확장하여 가정, 지역 및 도시 내의 연결을 개선합니다.
Amazon Sidewalk용 AWS IoT Core
Amazon Sidewalk 개인 정보 보호 및 보안 백서
Amazon Sidewalk 활용 사례
Amazon Sidewalk로 스마트 홈의 경계를 넓혀보세요
Amazon Sidewalk는 자체 게이트웨이를 구축할 필요를 없애고 집안 Bluetooth와 Wi-Fi를 넘어 범위를 확장해 줍니다. TI의 이중 대역 무선 마이크로컨트롤러와 Amazon Sidewalk를 이용해 연결할 수 있는 것을 알아보세요.
Airthings 및 Tag-N-Trac과 함께 하는 Amazon Sidewalk 대화
TI 고객사 Airthings 및 Tag-N-Trac이 들려주는 TI-Amazon Sidewalk의 결합에 따른 이점에 대한 이야기를 들어보세요.