Wi-Fi 6는 802.11ax라고도 불리는 최신 Wi-Fi 기술입니다. 이 기술은 혼잡한 환경에서 성능 향상, 낮은 지연 시간, 높은 전력 효율성을 제공하는 등, 이전 모델인 Wi-Fi 5(802.11ac)에 비해 몇 가지 향상된 기능을 제공합니다. 이러한 기술적 향상은 OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) 및 TWT(타겟 웨이크 타임)와 같은 새로운 기능을 통해 지원됩니다. Wi-Fi 6은 연결된 장치가 많을 때도 지연 시간과 간섭을 줄이면서 처리할 수 있어 확장되고 있는 IoT 환경에 이상적인 솔루션이며, 원활한 통합과 성능을 지원합니다.

TI for Wi-Fi 6을 선택해야 하는 이유

IoT에 최적화된 기능 지원
유연한 디바이스 아키텍처
미래를 염두에 두고 설계
고급 보안 기능

TI Wi-Fi® 6


비디오

TI Wi-Fi 6로 IoT 간소화

더 많은 IoT 애플리케이션을 연결하는 데 도움이 되도록 경제성과 안정성을 염두에 두고 설계된 Wi-Fi 장치의 CC33xx 제품군을 소개합니다. 

Wi-Fi®︎ 6의 잘 알려지지 않은 기능이 IoT 장치 연결에 도움이 되는 방법

Wi-Fi 6이 OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스), BSS 컬러링, TWT(Target Wake Time)와 같은 기능을 사용하여 전력 효율을 높이는 동시에 혼잡한 환경에서 더 우수한 성능을 제공하고 IoT 분야 무선 임베디드 시스템의 지연 시간을 줄이는 방법을 알아보세요.

Wi-Fi 6 기능

Wi-Fi 6는 고속 전송 기능으로 알려져 있지만, 새로운 스펙트럼, 고급 보안, 전력 절감 및 지연 관리 분야에서 IoT 애플리케이션에 유용한 여러 기능들도 제공합니다. 이 비디오를 시청하여 Wi-Fi 6의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
평가 보드

SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드(2.4GHz와 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux®를 실행하는 프로세서 호스트 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다. 새로운 Wi-Fi 듀얼 밴드 기능은 모든 Wi-Fi 라우터에 장치를 간단하게 프로비저닝하는 최고의 방법입니다. CC3351 BoosterPackTM 플러그인 모듈(BP-CC3351)은 TI LaunchPad 또는 프로세서 보드에 손쉽게 연결할 수 (...)

Featured products

CC3301활성

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

CC3301MOD활성

SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈

CC3551E활성

이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU

CC3351활성

SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

CC3501E활성

2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU