홈
비디오 라이브러리

데모: GaN을 사용하는 900V 5kW 양방향 AC/DC 컨버터

00:00:41 | 2025 년 02 월 27 일

IGBT에 비해 3배, SiC에 비해 1.25배 향상된 전력 밀도.

GaN을 사용하는 5kW 양방향 AC/DC 그리드 컨버터. 99%의 효율 달성. 강제 공기 냉각 없음. 최대 1,400V 의 버스 전압 지원. LMG3410R050의 특징: 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 과전류 보호, C2000 디지털 컨트롤러

리소스

  • arrow-right 교육 비디오 시청
  • arrow-right GaN에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right LMG3410R050 GaN과 통합 드라이버 및 보호
  • arrow-right C2000에 대해 자세히 알아보기