Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Acroview Technology Co.,Ltd.

Acroview Technology Co.,Ltd.

Semiconductor Testing & Programming Technology: PSV, CP, FT, SLT, Auto Burn-In, Programming, ISP

Acroview, a top semiconductor chip testing and programming expert and TI's third-party partner, offers TI comprehensive chip programming solutions, ensuring stability and high mass-production yields.

Acroview's products support diverse devices like Nor/Nand Flash, eMMC, and MCU, and integrate with MES systems for full-process control and traceability. Acroview empowers Fabless, IDM, etc. with innovative testing/programming technology.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

 

Controladores de CC/CC
TPS53622 — Controlador reductor 2+0/1+1 D-CAP+™ de doble canal VR13 con NVM y PMBus TPS53659 — Controlador multifásico reductor D-CAP+™ VR13 4+1/3+2 de doble canal con NVM y PMBus

 

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65177A — IC de polarización LCD de 6 canales totalmente programable I2C para televisores de todos los tamaños

 

Generadores de señal de reloj
CDCE62005 — Generador/limpiador de fluctuación de reloj de 5/10 salidas con dos VCO integrados CDCE6214 — Generador de reloj de potencia ultrabaja con un PLL y cuatro salidas diferenciales

 

Low-power MCUs
MSP430F123 — MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, SPI/UART MSP430F5517 — MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSPM0L1117 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0C1104-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM

 

MCU de uso general
MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0H3216 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Contacto
Recursos disponibles
  • Herramienta de programación de hardware
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 7th Floor, Building 1, Hanjing Financial Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
  • Shenzhen, Guangdong, 518000
  • China

Recursos

Herramienta de programación de hardware

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

Herramienta de programación de hardware

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.