ACROVIEW-3P-AP8000

Información general

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. Its advanced and precise PIN driving technology ensures higher reliability and yield rate during the programming process. It supports three modes: USB, LAN, and offline mode via SD card.

Funciones
  • Support all TI programmable chips, including EP Products (MSPM0, MSP430, C2000 DSP Family, CC Series), Power Management ICs (TPS53xx, TPS65xx), Clock ICs (CDCE62xx) and Battery Management & Fuel Gauges (BQ Series);
  • Supported most programmable chips with a professional development team;
  • Supported Gang-8 Programming and Single Chip Programmering ;
  • One platform support both Chip Level Programming and ISP(In System Programming); 
  • Supported Chip Types : Nor/NAND FIash, eMMC, UFS, EEPROM, EPROM, MCU, CPLD, CMOS, PLD, FPGA, Anti-fuse, and custom chips;
  • Supported Packages : TSOP, BGA, QFP, TSSOP, FBGA, TOFP, CSP, μBGA, PLCC, SOP, POP, SSOP, TFBGA, WLCSP, etc;
  • Allows combining erase, blank check, program, verify, and encryption commands into a single workflow.
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

 

Controladores de CC/CC
TPS53622 — Controlador reductor 2+0/1+1 D-CAP+™ de doble canal VR13 con NVM y PMBus TPS53659 — Controlador multifásico reductor D-CAP+™ VR13 4+1/3+2 de doble canal con NVM y PMBus

 

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65177A — IC de polarización LCD de 6 canales totalmente programable I2C para televisores de todos los tamaños

 

Generadores de señal de reloj
CDCE62005 — Generador/limpiador de fluctuación de reloj de 5/10 salidas con dos VCO integrados CDCE6214 — Generador de reloj de potencia ultrabaja con un PLL y cuatro salidas diferenciales

 

Low-power MCUs
MSP430F123 — MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, SPI/UART MSP430F5517 — MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSPM0L1117 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0C1104-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM

 

MCU de uso general
MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0H3216 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Acroview Technology Co.,Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

AP8000 — Universal Programmer

Productos y hardware compatibles

AP8000 — Universal Programmer

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Acroview Technology Co.,Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.