Xilinx

Technology and semiconductor company that primarily supplies programmable logic devices.

Xilinx develops highly flexible and adaptive processing platforms that enable rapid innovation across a variety of technologies – from the cloud, to the edge, to intelligent end devices. Founded in 1984, Xilinx invented the field-programmable gate array (FPGA) and was the first fabless semiconductor company. In 2012, the company introduced the first product based on 3-D stacked silicon using silicon interposer technology. It made history with the first extendable system-on-chip (SoCs) by tightly integrating a processor system with programmable logic. More recently, in 2019, Xilinx introduced an adaptive computing technology that delivers breakthrough AI inference and signal processing performance. And its innovations in developer tools have fueled developers’ ambitions for more than two decades. For Xilinx, being a leader in adaptive computing is more than algorithms, artificial intelligence (AI), and machine learning. It means helping customers create scalable, differentiated and intelligent solutions that enable the adaptable, intelligent and connected world of the future.
DLP コントローラとドライバ
DLPC410 — DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP650LNIR — 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP7000UV — 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV — 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP7000 — 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 — 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • シミュレーション・ツール
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 2100 Logic Drive
  • San Jose, California, 95124
  • United States

参照情報

シミュレーション・ツール

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS Model

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。