설계 및 개발 파트너 디렉토리
Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

UHF 무선, 2.4G 무선, DSP 오디오 프로세서 및 DSP 전원 증폭기 지원

Guangzhou Kingray Information Technology Co., LTD는 IoT 기술, 무선 오디오 기술, DSP 오디오 기술, 네트워크 오디오 기술, 음성 알고리즘 기술 연구에 초점을 맞추고 인터넷 오디오 제품 및 시스템 개발에 전념하고 있습니다. 제품은 교육, 전문 비즈니스, 회의, 공영 방송, 라디오 및 오디오 분야 시장을 포괄합니다. 완벽한 R&D 테스트, 성능 시뮬레이션, 엔지니어링 응용 및 기타 테스트 조건을 갖추고 고급 장비 RF 실험실, 전자 실험실, EMC 실험실 및 기타 전문 실험실을 구축했습니다. 경쟁력 있는 제품: l DSP 매트릭스 프로세서 l DSP 스피커 프로세서 l 네트워크 DSP 전력 증폭기 l Dante 기반 솔루션
반도체
CC1311P3 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU CC1311R3 352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU CC1312R 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R7 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
지원되는 지역
  • 아시아 나머지 지역
  • 유럽
  • 인도
  • 중국
본사
  • C3-4,8th jinghu road huadu district
  • Guangzhou, Guangdong, 510800
  • China

자료

개발 키트

KNGRY-3P-MICROPHONE — CC1311 및 CC1312용 Guangzhou Kingray Information Technology 무선 디지털 마이크

WA12XX 시리즈는 UHF 고성능 디지털 무선 마이크 시스템으로, 무선 마이크, 레이저 포인터, PPT 페이지 플립 및 기타 기능이 통합되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 사용 환경에서 깨끗한 채널을 자동으로 검색하여 채널을 빠르게 잠그고 간섭을 제거할 수 있습니다. 또한 적외선 주파수 페어링 모드가 탑재되어 열악한 사용 환경에서도 견딜 수 있습니다. 이 시리즈 제품은 UHF 주파수 대역에서 작동하므로 WiFi/2.4G/700MHz/5.8G의 간섭을 완벽하게 방지할 수 있습니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다