KNGRY-3P-MICROPHONE

개요

WA12XX 시리즈는 UHF 고성능 디지털 무선 마이크 시스템으로, 무선 마이크, 레이저 포인터, PPT 페이지 플립 및 기타 기능이 통합되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 사용 환경에서 깨끗한 채널을 자동으로 검색하여 채널을 빠르게 잠그고 간섭을 제거할 수 있습니다. 또한 적외선 주파수 페어링 모드가 탑재되어 열악한 사용 환경에서도 견딜 수 있습니다. 이 시리즈 제품은 UHF 주파수 대역에서 작동하므로 WiFi/2.4G/700MHz/5.8G의 간섭을 완벽하게 방지할 수 있습니다.

특징
  • 동작 전류: 47 mA
  • 작동 주파수: UHF
  • 변조: GFSK
  • 채널 대역폭: 2 MHz
  • 샘플링 속도: 24K
  • 최대 입력 레벨: 205mVrms
  • 전체 출력: 978mVrms
  • 출력 및 입력 게인 비율: 13.5:1
  • 지연: 10ms
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1311P3 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU CC1311R3 352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU CC1312R 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R7 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)

지원되는 제품 및 하드웨어

WA1231 Wireless digital microphone (UHF-headset)

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

지원되는 제품 및 하드웨어

WA1253 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

지원되는 제품 및 하드웨어

WA1256 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.