OPTEEQ Technologies

플래시 프로그래밍, 시뮬레이션 및 테스트 툴

OPTEEQ Technologies는 15년 이상의 경력을 보유한 플래시 프로그래밍, 시뮬레이션 및 테스트 툴을 제공하는 선도적인 공급업체입니다. OPTEEQ의 범용 인 시스템 프로그래밍 솔루션은 TI 고객이 전자 부품 제조 및 테스트 과정에서의 중대한 문제를 해결하도록 지원하며, 생산 효율성과 자동화 수준을 크게 향상시킵니다. OPTEEQ의 글로벌 네트워크는 뛰어난 TI 장치 호환성, 향상된 프로그래밍 효율, 손쉬운 맞춤형 통합을 통해 고객을 지원합니다.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

범용 MCU
MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3519 — 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU TMS320F28P550SG — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

 

차량용 LED 드라이버
TPS929240-Q1 — 차량용 24채널 40V 고압측 LED 및 OLED 드라이버

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28P559SJ-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함 TMS570LC4357 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay, 자동 Q-100

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28P559SG-Q1 — 차량용 32비트 C2000™ MCU - 150MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 지원
연락처
제공된 리소스
  • 하드웨어 프로그래밍 도구
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • G1-806/808, IoT Park, No. 200 Linghu Avenue,
  • Wuxi, Jiangsu, 214135
  • China

자료

하드웨어 프로그래밍 도구

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 시리즈 범용 인시스템 갱 프로그래머

OPTEEQ Technologies는 반도체 칩 프로그래밍에 대한 10년 이상의 깊이 있는 전문 지식을 갖춘 시장 선두 주자입니다. OPTEEQ SG400E 프로그래머는 1~32채널 옵션을 제공합니다. SG400 시리즈의 높은 안정성과 초고속 프로그래밍 속도를 유지하면서 새롭게 설계된 독립 전원 공급 시스템을 통해 고객의 다양한 응용 시나리오를 충족합니다. 또한 VCC/VPP 고속 방전 회로와 이중 과부하 보호 회로를 추가하여 자동차 전자 장치, 산업 제어 및 기타 산업에서 PCB의 대량 생산 및 테스트에 이상적이며 고객이 백만 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다