OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

지금 주문하기

개요

OPTEEQ Technologies는 반도체 칩 프로그래밍에 대한 10년 이상의 깊이 있는 전문 지식을 갖춘 시장 선두 주자입니다. OPTEEQ SG400E 프로그래머는 1~32채널 옵션을 제공합니다. SG400 시리즈의 높은 안정성과 초고속 프로그래밍 속도를 유지하면서 새롭게 설계된 독립 전원 공급 시스템을 통해 고객의 다양한 응용 시나리오를 충족합니다. 또한 VCC/VPP 고속 방전 회로와 이중 과부하 보호 회로를 추가하여 자동차 전자 장치, 산업 제어 및 기타 산업에서 PCB의 대량 생산 및 테스트에 이상적이며 고객이 백만 개 수준 칩 프로그래밍에서 무결점의 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

특징
  • 새롭게 설계된 프로그래밍 엔진 내장, 최대 3배 빠른 속도    
  • 독립적인 4개 채널, 각 채널이 다른 칩을 동시에 프로그래밍 가능    
  • 최대 32개 칩을 동시에 프로그래밍 가능    
  • PoE 전원 공급 장치 및 독립 전원 공급 장치 선택 가능    
  • 간단하고 사용하기 쉬운 소프트웨어    
  • 보조 개발, 파일 암호화, 라이선스 관리 및 기타 기능 지원    
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

범용 MCU
MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3519 — 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU TMS320F28P550SG — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

 

차량용 LED 드라이버
TPS929240-Q1 — 차량용 24채널 40V 고압측 LED 및 OLED 드라이버

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28P559SJ-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함 TMS570LC4357 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay, 자동 Q-100

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28P559SG-Q1 — 차량용 32비트 C2000™ MCU - 150MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
OPTEEQ Technologies의 사진

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

SG400E — 범용 시스템 내 프로그래머

지원되는 제품 및 하드웨어

SG400E — 범용 시스템 내 프로그래머

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 프로그래밍 도구

Sensor Module — 차량용 센서를 위한 프로그래밍, 보정 및 테스트용으로 설계

지원되는 제품 및 하드웨어

Sensor Module — 차량용 센서를 위한 프로그래밍, 보정 및 테스트용으로 설계

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 프로그래밍 도구

T3016 — 산업용 갱 프로그래머 PPM/FastLIN/LIN 지원

지원되는 제품 및 하드웨어

T3016 — 산업용 갱 프로그래머 PPM/FastLIN/LIN 지원

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 OPTEEQ Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.