설계 및 개발 파트너 디렉토리
Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

TI preferred partner

Wellenzahl develops advanced radar modules and complete sensor solutions, including hardware, firmware, and signal processing. With expertise in high-frequency and embedded systems, the company supports applications in industrial sensing, predictive maintenance, imaging radar, robotics, and automotive. As a partner to Texas Instruments, Wellenzahl offers integration and customization of TI mmWave radar platforms, accelerating development and enhancing system performance.

반도체
AWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 IWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR6843AOP 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함 IWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432AOP 안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • Third-party accessory
  • 광학 모듈
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Industriestr. 26
  • Stutensee, 76297
  • Germany

자료

광학 모듈

WZ-3P-1000925 — 레벨 감지 및 1D 레인지 감지용 Wellenzahl RAPIDv3.14ti_m 단상태 IWR1443 레이어 모듈

높은 정밀도 또는 충전 레벨 애플리케이션 평가

  • 사전 정의된 레이더 프로필
  • 원시 ADC 데이터 캡처
  • 고정밀 측정을 위한 알고리즘 구현됨
  • Wellenzahl 정적 및 동적 배경 추정기 - 충전 레벨 애플리케이션 등에 완벽하게 적합
Third-party accessory

WZ-3P-1000303 — Wellenzahl 유전체 렌즈 HDPE CNC 가공품

RAPIDv3 장착을 위한 PCB 스페이서 포함 RAPIDv3 모듈(60/77/122GHz)용 유전체 렌즈

Third-party accessory

WZ-3P-1001086 — Wellenzahl 유전체 렌즈 PLA 3D 프린팅

   RAPIDv3 장착을 위한 PCB 스페이서 포함 RAPIDv3 모듈(60/77/122GHz)용 유전체 렌즈

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다