WZ-3P-1001086

Wellenzahl 유전체 렌즈 PLA 3D 프린팅

개요

   RAPIDv3 장착을 위한 PCB 스페이서 포함 RAPIDv3 모듈(60/77/122GHz)용 유전체 렌즈

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR6843AOP 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함 IWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432AOP 안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

1001086 — 유전체 렌즈 PLA 3D 프린팅

지원되는 제품 및 하드웨어

1001086 유전체 렌즈 PLA 3D 프린팅

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.