Produktdetails

Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Low On-Resistantance

  • Low Gate Threshold Voltage

  • Low Input Capacitance

  • Fast Switching Speed

  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating

  • Low On-Resistantance

  • Low Gate Threshold Voltage

  • Low Input Capacitance

  • Fast Switching Speed

  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet 2N7002L-Q1 6V N-channel MOSFET datasheet PDF | HTML 09 Dez 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos