ADC32RF83IRMPR

AKTIV

Zwei-Kanal 14 Bit, 3 GSPS-Einzel-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC | RMP | 72 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADC32RF83IRMPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC32RF83IRMPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1u | +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991B

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFNP (RMP) | 72
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.500 | LARGE T&R

Merkmale von ADC32RF83

  • 14-Bit, Dual-Channel, 3-GSPS ADC
  • Noise Floor: –155 dBFS/Hz
  • RF Input Supports Up to 4.0 GHz
  • Aperture Jitter: 90 fS
  • Channel Isolation: 95 dB at fIN = 1.8 GHz
  • Spectral Performance (fIN = 900 MHz, –2 dBFS):
    • SNR: 60.1 dBFS
    • SFDR: 66-dBc HD2, HD3
    • SFDR: 76-dBc Worst Spur
  • Spectral Performance (fIN = 1.85 GHz, –2 dBFS):
    • SNR: 58.9 dBFS
    • SFDR: 67-dBc HD2, HD3
    • SFDR: 76-dBc Worst Spur
  • On-Chip Digital Down-Converters:
    • Up to 4 DDCs (Dual-Band Mode)
    • Up to 3 Independent NCOs per DDC
  • On-Chip Input Clamp for Overvoltage Protection
  • Programmable On-Chip Power Detectors with Alarm Pins for AGC Support
  • On-Chip Dither
  • On-Chip Input Termination
  • Input Full-Scale: 1.35 VPP
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • JESD204B Interface:
    • Subclass 1-Based Deterministic Latency
    • 4 Lanes Per Channel at 12.5 Gbps
  • Power Dissipation: 3.2 W/Ch at 3.0 GSPS
  • 72-Pin VQFN Package (10 mm × 10 mm)

Beschreibung von ADC32RF83

The ADC32RF8x (ADC32RF80 and ADC32RF83) is a 14-bit, 3-GSPS, dual-channel telecom receiver and feedback device family that supports RF sampling with input frequencies up to 4 GHz and beyond. Designed for high signal-to-noise ratio (SNR), the ADC32RF8x family delivers a noise spectral density of –155 dBFS/Hz as well as dynamic range and channel isolation over a large input frequency range. The buffered analog input with on-chip termination provides uniform input impedance across a wide frequency range and minimizes sample-and-hold glitch energy.

Each channel can be connected to a dual-band, digital down-converter (DDC) with up to three independent, 16-bit numerically-controlled oscillators (NCOs) per DDC for phase-coherent frequency hopping. Additionally, the ADC is equipped with front-end peak and RMS power detectors and alarm functions to support external automatic gain control (AGC) algorithms.

The ADC32RF8x supports the JESD204B serial interface with subclass 1-based deterministic latency using data rates up to 12.5 Gbps with up to four lanes per ADC. The device is offered in a 72-pin VQFN package (10 mm × 10 mm) and supports the industrial temperature range (–40°C to +85°C).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC32RF83IRMPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1u | +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren