AFE7922
HF-Abtast-AFE mit zwei Sendern und zwei Empfängern, 400 MHz bis 6 GHz
AFE7922
- Request full data sheet
- Dual RF sampling 12GSPS transmit DACs
- Dual RF sampling 3GSPS receive ADCs
- Maximum RF signal bandwidth: 400MHz
- RF frequency range: 400MHz to 6GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40dB range, 0.125dB steps
- RX: 25dB range, 0.5dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5Gbps
- Subclass 1 multidevice synchronization
- Package: 17mm × 17mm FCBGA, 0.8mm pitch
The AFE7922 is a high performance, wide bandwidth multichannel transceiver, integrating two RF sampling transmitter chains and two RF sampling receiver chains. The high dynamic range of the transmitter and receiver chains allows the device to generate and receive 3G, 4G, and 5G signals from wireless base stations, while the wide bandwidth capability of the AFE7922 is designed for multiband 4G and 5G base stations.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 400MHz of signal bandwidth per TX channel. The output of the DUCs drives a 12GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40dB range and 1dB analog and 0.125dB digital steps.
Each receiver chain includes a 25dB range DSA (Digital Step Attenuator), followed by a 3GSPS ADC (analog-to-digital converter). Each receiver channel has an analog peak power detector and various digital power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. Flexible decimation options provide optimization of signal bandwidth of up to 400MHz per RX channel.
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AFE7922 2T2R RF Sampling AFE with 12GSPS DACs and 3GSPS ADCs datasheet | PDF | HTML | 01 Jul 2025 |
| Application note | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 07 Jul 2022 | |
| Application note | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 02 Jul 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE7920EVM — AFE7920 HF-Abtasttransceiver mit vier Sende- und vier-Empfangsketten und zwei Rückkopplungspfaden –
Das Evaluierungsmodul AFE7920 (EVM) ist eine HF-Abtast-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- plus zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt.
Die Platine evaluiert den AFE7920-Baustein, ein Vierkanal-Analog-Frontend (AFE) mit HF-Abtastung (...)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.