Produktdetails

Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt BZX84Cx-Q1 Automotive Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet (Rev. D) PDF | HTML 27.03.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos