Produktdetails

Vz (nom) (V) 16 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 16 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX884Cx is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX884Cx is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt BZX884Cx Zener Voltage Regulator Diodes in DFN1006 datasheet (Rev. A) PDF | HTML 27.03.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos