DLPC3434CZVB

AKTIV

DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD | ZVB | 176 | -30 to 85

Gleich wie: DLPC3434CZVB.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168Hrs
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
Gehäuse | Pins NFBGA (ZVB) | 176
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 260 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von DLPC3434

  • Display controller for DLP230KP (.23 HD) DMD
    • Supports input resolutions up to 720p
    • Low-power DMD interface with interface training
  • Input frame rates up to 120 Hz (60 Hz at 720p resolution)
  • Pixel data processing:
    • IntelliBright™ suite of image processing algorithms
      • Content adaptive illumination control (CAIC)
      • Local area brightness boost (LABB)
    • Image resizing (scaling)
    • 1D Keystone correction
    • Color coordinate adjustment
    • Active power management processing
    • Programmable degamma
    • Color space conversion
    • 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
  • 24-bit, input pixel interface support:
    • Parallel interface protocol
    • Pixel clock up to 155 MHz
    • Multiple input pixel data format options
  • External flash support
  • Auto DMD parking at power down
  • Embedded frame memory (eDRAM)
  • System features:
    • I2C device control
    • Programmable splash screens
    • Programmable LED current control
    • Display image rotation
    • One frame latency
  • Pair with DLPA2000, DLPA2005, or DLPA3000 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver

Beschreibung von DLPC3434

The DLPC3434 digital controller, a component of the DLP230KP (.23 HD) chipset, supports reliable operation of the DLP230KP digital micromirror device (DMD). The DLPC3434 controller provides a convenient, multifunctional interface between system electronics and the DMD, enabling small form factor, low power, and high resolution HD displays.

Visit the getting started with TI DLP Pico™ display technology page, and view the programmer’s guide to learn how to get started.

The DLP230KP chipset includes established resources to help the user accelerate the design cycle, which include production ready optical modules, optical modules manufactures, and design houses.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren