ISO6440FDFPR

AKTIV

Verstärkter/einfacher 4/0-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s | DFP | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SSOP (DFP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO6440

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO644x) and low (ISO644xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Small Footprint Packages:
    • Wide-SSOP (DFP-16) Package
    • SSOP (DBQ-16) Package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren