ISO722MD

OBSOLET

Digitalisolator mit 1 Kanal | D | 8 | -40 to 125

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
ISO722MD wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

ISO722MDR AKTIV Digitalisolator mit 1 Kanal | D | 8 | -40 to 125 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO722MDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere ISO722M Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von ISO722M

  • 100 and 150Mbps signaling rate options
  • Propagation delay is 12ns typical.
  • Pulse skew is 0.5ns typical.
  • Low-power sleep mode
  • Typical 28 year life at rated working voltage (see Isolation Lifetime Projection)

  • High electromagnetic immunity
  • Failsafe output
  • Drop-in replacement for most opto and magnetic isolators
  • Operates from 3.3V and 5V supplies
  • –40°C to +125°C operating temperature range
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1 certifications

Beschreibung von ISO722M

The ISO721, ISO721M, ISO722, and ISO722M devices are digital isolators with a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. This barrier provides galvanic isolation of up to 4000VPK per VDE 0884-17. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground, and interfering with or damaging sensitive circuitry.

A binary input signal is conditioned, translated to a balanced signal, then differentiated by the isolation barrier. Across the isolation barrier, a differential comparator receives the logic transition information, then sets or resets a flip-flop and the output circuit accordingly. A periodic update pulse is sent across the barrier to provide the proper dc level of the output.

If this dc-refresh pulse is not received for more than 4µs, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic-high state.

These devices require two supply voltages of 3.3V, 5V, or any combination. All inputs are 5V tolerant when supplied from a 3.3V supply and all outputs are 4mA CMOS.

The ISO722 and ISO722M devices include an active-low output enable that when driven to a high logic level, places the output in a high-impedance state and turns off internal bias circuitry to conserve power.

The ISO721 and ISO722 devices have TTL input thresholds and a noise filter at the input that prevent transient pulses of up to 2ns in duration from being passed to the output of the device.

The ISO721M and ISO722M devices have CMOS VCC / 2 input thresholds, but do not have the noise-filter and the additional propagation delay. These features of the ISO721M device also provide for reduced-jitter operation.

The ISO721, ISO721M, ISO722, and ISO722M devices are characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO722MDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren