Merkmale von LAUNCHXL-F280039C
Hardwarefunktionen
- TMS320F280039C: 120 MHz C28x CPU mit FPU und TMU, 120 MHz CLA, CLB, 384 KB Flash, 3x 12-Bit-ADC, 16x PWM-Kanäle, CAN (DCAN), CANFD (MCAN) 2x Encoder-Module (eQEP), FSI, UART und mehr
- Integrierte XDS110-Debug-Sonde für Echtzeit-Debug- und Flash-Programmierung
- 100-poliges LaunchPad zur Nutzung des BoosterPack-Ökosystems
- Power-Domain-Isolierung für Echtzeit-Debugging und Flash-Programmierung
- Integrierter CAN-Transceiver und -Anschluss, unterstützt sowohl Standard-CAN (DCAN) als auch CAN-FD (MCAN)
- Zwei Encoder-Schnittstellen-Anschlüsse (eQEP)
- FSI-Schnittstellenanschluss
- Hardwaredateien, die unten im Abschnitt „Designdateien“ verfügbar sind
Softwareressourcen (kostenloser Download)
- TI Code Composer Studiointegrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für TI-Mikrocontroller und Embedded-Prozessoren.
- Software Development Kits (SDK)
- C2000Ware SDK – Low-Level-Gerätetreiber, hochoptimierte Bibliotheken, Beispiele und Dienstprogramme. Das SDK enthält auch ein SysConfig-Tool, das zur einfachen Konfiguration von Pinmux und konfigurierbaren Logikblöcken (CLB) verwendet wird
- MotorControl SDK – Entwicklung von Motorsteuerungssystemen für verschiedene Anwendungen zur dreiphasigen Motorsteuerung.
- DigitalPower SDK – Entwicklung digitaler Stromversorgungssysteme für verschiedene AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Stromversorgungsanwendungen.
- MathWorks MATLAB und Simulink-Beispielmodelle beinhalten Folgendes:
Empfohlene BoosterPack™ Plug-in-Module
- BOOSTXL-3PHGANINV 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
- BOOSTXL-DRV8323Rx
- BOOSTXL-DRV8323RS – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle) – Evaluierungsmodul
- BOOSTXL-DRV8323RHEvaluierungsmodul für intelligente 3-Phasen-Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (Hardwareschnittstelle)
- BOOSTXL-BUCKCONV – BoosterPack-Steckmodul mit digitalem Abwärtswandler
- BOOSTXL-POSMGR - C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack-Plug-in-Modul
- DRV8316REVM – Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber
- DRV8353RS-EVM – Evaluierungsmodul für dreiphasige Smart Gate-Treiber
Beschreibung von LAUNCHXL-F280039C
LAUNCHXL-F280039C ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von TMS320F28003x-Bausteinen.. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten Anwendung. Diese erweiterte Version des LaunchPad™ -Entwicklungspakets bietet zusätzliche E/A-Pins für die Entwicklung, und unterstützt die Verbindung von zwei BoosterPack™ Plug-in-Modulen. Als Teil des umfangreichen TI MCU LaunchPad-Ökosystems ist es auch mit einer breiten Palette von Plug-in-Modulen kompatibel.