Home Energiemanagement DC/DC-Schaltregler DC/DC-Wandler

LM2766

AKTIV

Produktdetails

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.02 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 3.6 Features Enable, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00035
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.02 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 3.6 Features Enable, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00035
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • Doubles Input Supply Voltage
  • SOT-23 6-Pin Package
  • 20-Ω Typical Output Impedance
  • 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
  • 0.1-µA Typical Shutdown Current
  • Doubles Input Supply Voltage
  • SOT-23 6-Pin Package
  • 20-Ω Typical Output Impedance
  • 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
  • 0.1-µA Typical Shutdown Current

The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to
20 mA of output current.

The LM2766 operates at 200-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 350 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2766 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a SOT-23 6-pin package.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to
20 mA of output current.

The LM2766 operates at 200-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 350 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2766 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a SOT-23 6-pin package.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt LM2766 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. C) PDF | HTML 28.09.2015

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos