Home Energiemanagement Lastschalter

LM3544

AKTIV

Produktdetails

Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Enable Active High, Active Low
Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Enable Active High, Active Low
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
TPS2044B AKTIV 4-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 2,7 - 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low This product features 70-mΩ RDS(on) and lower 1 ku price.
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS2041C AKTIV USB-Leistungsschalter, Active-Low, Ausgangsentl., rückwärtssp., 0,5 A Ladestrom, 4,5–5,5 V, 97 mΩ This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt LM3544 Quad Port USB Power Distribution Switch and Over-Current Protection datasheet (Rev. C) 15.05.2013
Zertifikat US-38419-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 27.06.2022
Zertifikat UL Certificate of Compliance Vol1-Sec2 E205202 23.03.2018

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos