PCM1602APT

AKTIV

6-Kanal-Audio-DAC mit 105 dB Rauschabstand | PT | 48 | -25 to 85

Gleich wie: PCM1602APT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PCM1602A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PT) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von PCM1602A

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 105 dB, Typical
    • SNR: 105 dB, Typical
    • THD+N: 0.002%, Typical
    • Full-Scale Output: 3.1 VPP, Typical
  • 4×/8× Oversampling Interpolation Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –55 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
  • Sampling Frequency:
    • 5 kHz to 200 kHz (Channels 1 and 2)
    • 5 kHz to 100 kHz (Channels 3, 4, 5, and 6)
  • Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • Data Formats: Standard, I2S™, and Left-Justified
  • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, or 768 fS
  • User-Programmable Functions:
    • Digital Attenuation: 0 dB to –63 dB, 0.5 dB/Step
    • Soft Mute
    • Zero Flags Can Be Used As General- Purpose Logic Output
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
  • Dual-Supply Operation:
    • 5-V Analog
    • 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Logic Inputs
  • Package: LQFP-48

Beschreibung von PCM1602A

The PCM1602A is a CMOS, monolithic integrated circuit that features six 24-bit audio digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small LQFP-48 package. The DACs use Texas Instruments’ enhanced multilevel, delta-sigma architecture that employs fourth-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent signal-to-noise performance and a high tolerance to clock jitter.

The PCM1602A accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit audio data. Sampling rates up to 200 kHz (channels 1 and 2) or 100 kHz (channels 3, 4, 5, and 6) are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a 4-wire serial control port that supports register write and read functions.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren