Audioverstärker

Verstärken Ihres Klangs mit unserem breiten Spektrum an leistungsstarken, energieeffizienten Verstärkerlösungen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Audiolösungen umfassen Klasse-D- und Klasse-AB-Verstärker sowie intelligente Verstärker, die alle auf hohe Effizienz, geringe Verzerrungen und hervorragende thermische Leistung ausgelegt sind. Mit Unterstützung für analoge und digitale Eingänge, Lautsprecherschutz und EMI-optimierte Layouts unterstützen wir Entwickelnde bei der Erfüllung von Leistungszielen und vereinfachen gleichzeitig das Design. Nutzen Sie unsere Tools und Ressourcen, um zuverlässige, skalierbare Audiosysteme zu entwickeln, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.

Was unterscheidet unsere Audioverstärker von denen anderer Hersteller?

Überlegene Tonqualität
Erweiterter Lautsprecherschutz
Branchenführende Lösungsgröße
Fokus auf den Automobil-Audiobereich

Audiotechnologien entdecken

Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden 

Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

Erfahren Sie, wie die Verstärker mit Lautsprecherschutz von TI mithilfe von Echtzeitmodellierung kleine Lautsprecher lauter und klarer machen, ohne Schäden zu riskieren.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

Entdecken Sie, wie der TAS2563 Ihre Lautsprecher mithilfe von Echtzeit-IV-Sensorik schützen kann.

TAS2563AKTIV

Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

TAS2781AKTIV

Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D

TAS2572AKTIV

6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H

Für Audiolösungen für Fahrzeuge der nächsten Generation

Unsere Audiolösungen für Fahrzeuge liefern klaren, hochwertigen Klang mit kompakten, effizienten Designs. Unsere Verstärker der Klasse D bieten eine skalierbare Leistung über einen bis vier Kanäle mit 1L-Modulation (Modulation mit einzelnem Induktor) sowie 2,1 MHz Schaltfrequenz und unterstützen Systeme über nicht verstärkte Schienen mit bis zu ≤45 V.

Unsere Audiowandler enthalten einen Aufwärtswandler und einen Low-Dropout-Regler für Hochspannungs-Mikrofonvorspannung mit Eingangsfehlerdiagnose, wodurch wiederum der Materialbedarf, Platinenplatz und die Komplexität reduziert werden. Mit unserem Know-how in den Bereichen Infotainment, Sicherheitswarnungen, Notrufe, akustische Fahrzeugwarnsysteme, Kombiinstrumente und autonomes Fahren unterstützen wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Automobil-Audiosysteme, die hohe Anforderungen an Leistung und Effizienz erfüllen.


Referenzdesign für Klasse-H-Audio und Nachverfolgungs-Stromversorgung für die Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign demonstriert einen verbesserten Wirkungsgrad sowie eine verbesserte thermische Leistung bei geringerem Gesamtplatzbedarf.

Referenzdesign Audio-Subsystem für Notrufe (eCall) für die Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign demonstriert unseren zweikanaligen Audio-Codec für die Automobilindustrie und Klasse-D-Audioverstärker für Notruf-Anwendungen. 

TAS6511-Q1AKTIV

1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie

TAS6684-Q1AKTIV

Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie

Sparen Sie Platz ein und senken Sie Kosten ohne Kompromisse bei der Audioqualität im Automobilbereich

Unsere 1L-Modulation (Modulation mit einzelnem Induktor) ist eine proprietäre Innovation für den Automobilbereich, welche die Induktorenzahl in Induktor-Kondensator-Filtern um 50 % reduziert, so Kosten senkt, Platz auf der Leiterplatte einspart und das Systemgewicht minimiert. Indem das Einschalten einer Halbbrücke pro Kanal vermieden wird, werden Verluste verringert und der Wirkungsgrad im Vergleich zur herkömmlichen Klasse-D-Modulation um bis zu 7 % erhöht.

Diese Technologie lässt sich einfach in Klasse-D-Verstärker integrieren, ohne die Komplexität des Designs zu erhöhen, und erhält gleichzeitig eine hochwertige Audioleistung im Automobilbereich aufrecht. Unsere TAS67x-Familie setzt 1L-Modulation ein und bietet vier Kanäle, 19-V- oder 26-V-Betrieb und Echtzeit-Lastdiagnose.


Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

Unsere 1L-Modulationstechnologie kann Ihnen helfen, kleinere und leichtere Designs mit geringeren Kosten als aktuelle Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig das Audioerlebnis in Fahrzeugen zu priorisieren.

Verringern Sie den Umfang von Audiosystemdesigns für Fahrzeuge mit 1L-Modulation für Klasse-D-Verstärker

In diesem Webinar wird die proprietäre 1L-Modulationstechnologie von TI vorgestellt und eine Familie von Audioverstärkern der Klasse D behandelt, die diese Technologie einsetzt. 

TAS67524-Q1AKTIV

4-Kanal-Automobil-Audioverstärker, Klasse D, 19 V, mit Digital-Eingang & 1L-Modulation™-Technologie

Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität

Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.

Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unsere Y-Brücken-Technologie die Batterielebensdauer erhöht und die Geräteleistung in realen Anwendungsfällen verbessert.

Referenzdesign für Klasse-H-Audio und Nachverfolgungs-Stromversorgung für die Automobilindustrie

In diesem Referenzdesign für eine Stromversorgung der Klasse H in einem Fahrzeug-Audiosubsystem wird der Verstärker TAS6584-Q1 eingesetzt.

TAS2120AKTIV

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä

TAS5815AKTIV

Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono und Digital-Eingang mit Klasse-H

TAS6684-Q1AKTIV

Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie

Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen

Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.

Unser Portfolio umfasst Leitungsempfänger mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis, Aufwärtswandler mit Low-Dropout-Reglern, Analog-Digital-Wandler mit Iterationsregister für die Eingangsdiagnose, Kopfhörerverstärker, digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) für verbesserte Entzerrung und Lautsprecherschutz, Echtzeit-Lastdiagnose und Klasse-H-Steuerung für einen verbesserten Wirkungsgrad. Diese Integration vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführungszeit ohne Kompromisse bei der Klangqualität.


Referenzdesign Audio-Subsystem für Notrufe (eCall) für die Automobilindustrie

Dieses Design demonstriert den Einsatz unseres zweikanaligen Audio-Codecs für die Automobilindustrie und eines Klasse-D-Audioverstärkers für eCall-Anwendungen. 

Referenzdesign für Klasse-H-Audio und Nachverfolgungs-Stromversorgung für die Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign demonstriert einen verbesserten Wirkungsgrad sowie eine verbesserte thermische Leistung bei geringerem Gesamtplatzbedarf.

TAS6684-Q1AKTIV

Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie

TAS2563AKTIV

Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

Technical Resources

White paper

Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load

In diesem Whitepaper werden Designüberlegungen von Audio-Hardware-Designern bei der Entwicklung von Audioverstärkeranwendungen für Fahrzeuge behandelt. So müssen Designer immer kleinere Audioverstärker mit möglichst geringer Abwärme entwickeln können, die in der Lage sind sechs bis acht Lautsprecher direkt von modernen Infotainment-Systemen zu steuern
White paper

How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)

Dank moderner digitaler und vernetzter Technologien haben sich Audioinhalte imLaufe der Jahre immer weiterentwickelt. Dieses Whitepaper behandelt die Eigenschaften eines Audiosystems und erklärt, wie die wichtigsten Spezifikationen für die Auswahl des besten Audioverstärkers für die Anwendung ermittelt werden können.
Application note

SmartPA Speaker Protection Algorithm

SmartPA fand in den letzten Jahren zunehmend Verwendung in der persönlichen Elektronik. In diesem Artikel werden die Lautsprechermodellierung und der Schutz auf Basis unseres SmartPA-Algorithmus behandelt.

TAS2573

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.035

TAS5832

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.001

TAS67534-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |6.889

TAS2020

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.574

TAS6884-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |7.984

TAS6682-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |5.198