PCM4202DB

AKTIV

Stereo-Audio-ADC mit 118 dB Rauschabstand | DB | 28 | -10 to 70

Gleich wie: PCM4202DB.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM4202DBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
PCM4202DBT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 70
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von PCM4202

  • Two High-Performance Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters
    • 24-Bit Linear PCM or 1-Bit Direct Stream Digital (DSD) Output Data
    • Supports PCM Output Sampling Rates up to 216kHz
    • Supports 64fS and 128fS DSD Output Data Rates
  • Dynamic Performance: PCM Output
    • Dynamic Range (VIN = -60dBFS, fIN = 1kHz, A-Weighted): 118dB
    • THD+N (VIN = -0.5dBFS, fIN = 1kHz): -105dB
  • Dynamic Performance: DSD Output, 64fS
    • Dynamic Range (A-Weighted): 115dB
    • THD+N (VIN = -0.5dBFS, fIN = 1kHz): -102dB
  • Audio Serial Port
    • 24-Bit Linear PCM Output Data
    • Master or Slave Mode Operation
    • Supports Left-Justified, Right-Justified, and I2S Data Formats
  • Additional PCM Output Features
    • Linear-Phase Digital Decimation Filter
    • Digital High-Pass Filter for DC Removal
    • Clipping Flag Output for Each Channel
  • Power Supplies: +5V Analog and +3.3V Digital
  • Power Dissipation:
    • fS = 48kHz: 308mW typical
    • fS = 96kHz: 338mW typical
    • fS = 192kHz: 318mW typical
  • Power-Down Mode
  • Available in a SSOP-28 Package
  • Pin- and Function-Compatible with the PCM1804
  • APPLICATIONS
    • Digital Recorders and Mixing Desks
    • Digital Audio Effects Processors
    • Broadcast Studio Equipment
    • Surround Sound Encoders
    • High-End A/V Receivers

I2S is a registered trademark of Royal Philips Electronics B.V., The Netherlands.
All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von PCM4202

The PCM4202 is a high-performance, stereo audio analog-to-digital (A/D) converter designed for professional and broadcast audio applications. The PCM4202 architecture utilizes a 1-bit delta-sigma modulator per channel, incorporating a novel density modulated dither scheme for improved dynamic performance.

The PCM4202 supports 24-bit linear PCM output data, with sampling frequencies up to 216kHz. The PCM4202 can also be configured to output either 64x or 128x oversampled, 1-bit direct stream digital (DSD) data for each channel. Support for PCM and DSD output formats makes the PCM4202 suitable for a variety of digital audio recording and processing applications.

The PCM4202 includes a flexible audio serial port interface, which supports standard audio data formats. Audio data format selection, sampling mode configuration, and high-pass filter functions are all programmed using dedicated control pins.

The PCM4202 operates from a +5V analog power supply and a +3.3V digital power supply. The digital I/O pins are compatible with +3.3V logic families. The PCM4202 is available in a small SSOP-28 package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM4202DBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
PCM4202DBT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren