PTH03050WAS

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Nicht isoliertes Weitbereichsmodul, 6 A, 3,3 V Eingang, mit Auto-Track | EUV | 6 | -40 to 85

Gleich wie: PTH03050WAS.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
PTH03050WAS wird demnächst aus dem Programm genommen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPSM82866AA0HRDMR AKTIV 6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor | RDM | 23 | -40 to 125

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TPSM82816PVCAR AKTIV 6 V 6 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking | VCA | 13 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤60 mm² and MagPack technology, 1% output voltage accuracy; can use small ceramic capacitors.
TPSM8287A06BASRDVR AKTIV Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung | RDV | 39 | -40 to 125 Smaller total BOM with improved characteristics, frequency synchronisation option, I2C interface, requires less input/output capacitance
TPSM82866AA0PRCFR AKTIV 6 A-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul mit 2,4 V bis 5,5 V Eingängen und integriertem Induktor | RCF | 15 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤35 mm² in MagPack technology, 1% output voltage accuracy

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH03050WAST LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PTH03050W Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DIPMODULE (EUV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 56 | TIW TRAY

Merkmale von PTH03050W

  • Up to 6-A Output Current
  • 3.3-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 2.5 V)
  • Efficiencies up to 94 %
  • 103 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Pre-Bias Startup
  • Under-Voltage Lockout
  • Operating Temp: –40 to +85 °C
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • IPC Lead Free 2
  • Safety Agency Approvals: UL 1950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

Beschreibung von PTH03050W

The PTH03050 is one of the smallest non-isolated power modules from Texas Instruments that features Auto-Track™. Auto-Track simplifies supply voltage sequencing in power systems by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.

Although small in size (0.87 in × 0.5 in), these modules are rated for up to 6 A of output current, and are an ideal choice in applications where space, performance, and a power-up sequencing capability are important attributes.

The product provides high-performance step-down conversion from a 3.3-V input bus voltage. The output voltage of the PTH03050W can be set to any voltage over the range, 0.8 V to 2.5 V, using a single resistor.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and output over-current protection. For high efficiency these parts employ a synchronous rectifier output stage, but a pre-bias hold-off capability ensures that the output will not sink current during startup.

Target applications include telecom, industrial, and general purpose circuits, including low-power dual-voltage systems that use a DSP, microprocessor, ASIC, or FPGA.

Package options include both throughhole and surface mount configurations.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH03050WAST LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren