Produktdetails

Für dieses Produkt sind keine Parameter verfügbar.
SOT (DYP) 2 12.875 mm² (5.15 mm × 2.5 mm)
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions
  • AEC-Q101 Qualified
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions
  • AEC-Q101 Qualified

The SMA6F33A-Q1 series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

The SMA6F33A-Q1 series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SMA6F33A-Q1 Automotive TVS Protection Diode datasheet PDF | HTML 30.09.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Universelles Evaluierungsmodul für ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201 und andere

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT (DYP) 2 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos