Produktdetails

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • Wide operating voltage range of 2V to 6V
  • Outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80µA max ICC
  • Typical tpd = 11ns
  • ±6mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Wide operating voltage range of 2V to 6V
  • Outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80µA max ICC
  • Typical tpd = 11ns
  • ±6mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max

The SNx4HC157 contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

The SNx4HC157 contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

Herunterladen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SNx4HC157 Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. F) PDF | HTML 06.02.2025
* SMD SN54HC157-SP SMD 5962-86061 08.07.2016

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​