SN54LS02

AKTIV

Produktdetails

Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm)
  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain four independent 2-input-NOR gates.

The SN5402, SN54LS02, and SN54S02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7402, SN74LS02, and SN74S02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain four independent 2-input-NOR gates.

The SN5402, SN54LS02, and SN54S02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7402, SN74LS02, and SN74S02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
CD74HC02 AKTIV NOR-Gatter, 4 Kanäle 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, 5,2-mA-Treiberstärke Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet 01.03.1988

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​