SN74AC10-Q1

AKTIV

Produktdetails

Technology family AC Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 8.5ns at 5V, 50pF load
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 8.5ns at 5V, 50pF load

The SN74AC10-Q1 contains three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A • B • C in positive logic.

The SN74AC10-Q1 contains three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A • B • C in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74LVC3G98-Q1 AKTIV Konfigurierbares Multifunktionsgatter mit drei Kanälen, für die Automobilindustrie Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS4075 AKTIV Highspeed-OR-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 3 Kanäle, 3 Eingänge, 2 V bis 6 V Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS11-Q1 AKTIV Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 3 Kanäle, 3 Eingänge, 2 V bis 6 V (Autom Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC11A-Q1 AKTIV Dreikanal-UND-Gatter mit drei Eingängen, 1,1 V bis 3,6 V und 24 mA Ansteuerstrom für die Automobilin Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HC10-Q1 AKTIV NAND-Gatter für die Automobilindustrie, 3 Kanäle, 3 Eingänge, 2 V bis 6 V, 5,2 mA Treiberstärke Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS7002 AKTIV Vierfach-NOR-Gatter, 2 Eingänge, mit Schmitt-Trigger-Eingängen Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS10-Q1 AKTIV 3-Kanal-NAND-Gate mit 3 Eingängen, 2 bis 6 V, geringer Leistungsaufnahme, mit Schmitt-Trigger-Eingän Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC3G97-Q1 AKTIV Konfigurierbares Dreikanal-Multifunktions-Gatter von 1,1 V bis 3,6 V für die Automobilindustrie Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74AC10-Q1 Automotive Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet PDF | HTML 18.06.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos