SN74ACT165-Q1

AKTIV

Produktdetails

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.4ns max at 5V
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 12.4ns max at 5V

The SN74ACT165-Q1 contains eight shift registers with asynchronous parallel input loading. Serial data input allows for daisy-chaining. Added clock inhibit and inverted output pins provide flexibility for system design.

The SN74ACT165-Q1 contains eight shift registers with asynchronous parallel input loading. Serial data input allows for daisy-chaining. Added clock inhibit and inverted output pins provide flexibility for system design.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74LV8T594-Q1 AKTIV Achtkanaliges Schieberegister für die Automobilindustrie mit Logikpegelumsetzer, 1,65 V bis 5 V Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T596-Q1 AKTIV 8-Bit-Spannungsumsetzungs-Schieberegister für die Automobilindustrie Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74HCT165-Q1 AKTIV Paralleles 8-Bit-Lastverschiebungsregister mit TLL-kompatiblen Eingängen Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT595-Q1 AKTIV Automobil-8-Bit-Schieberegister mit Tri-State-Ausgangsregistern und TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT138Q-Q1 AKTIV Decoder/Demultiplexer, Auto-Produktkatalog, 3 auf 8 Leitungen Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT594-Q1 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern für die Automobilindustrie Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74ACT165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers with TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 11.09.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos