SN74AHC165

AKTIV

Produktdetails

Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • Operating range 2-V to 5.5-V V CC
  • Low delay, 6 ns (25°C, 5 V)
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • Operating range 2-V to 5.5-V V CC
  • Low delay, 6 ns (25°C, 5 V)
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74AHC165 device contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage registers. The shift register has a direct overriding clear ( SRCLR) input, a serial (SER) input, and a serial output for cascading. When the output-enable ( OE) input is high, all outputs except QH′ are in the high-impedance state.

The SN74AHC165 device contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage registers. The shift register has a direct overriding clear ( SRCLR) input, a serial (SER) input, and a serial output for cascading. When the output-enable ( OE) input is high, all outputs except QH′ are in the high-impedance state.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74LV595B-EP AKTIV Verbessertes Produkt – Schieberegister, 8 Bit, mit Tri-State-Ausgangsregistern Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LVC595A AKTIV 8-Bit-Schieberegister für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgangsregistern, 1,65 V bis 3,6 V Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS165 AKTIV Schieberegister, 8 Bit, Parallellast, mit Schmitt-Trigger-Eingängen Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74AHC1658-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers datasheet PDF | HTML 17.11.2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos