SN74AHC1G02B-EP

AKTIV

SN74AHC1G02B-EP

AKTIV

Produktdetails

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 4.3ns typ. (25°C, 5V)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 4.3ns typ. (25°C, 5V)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability

The SN74AHC1G02B-EP is a 2-input NOR Gate which performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

The SN74AHC1G02B-EP is a 2-input NOR Gate which performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74AHC1G02B-EP Enhanced Product, Single 2-Input Positive-NOR Gate datasheet PDF | HTML 04.03.2025
* Strahlungs- und Zuverlässigkeitsbericht SN74AHC1G02-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 10.03.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos