Produktdetails

Technology family AHC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 40
Technology family AHC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 40
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 10.5ns maximum (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 10.5ns maximum (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17

The SN74AHC238 is a three to eight decoder with one standard output strobe (G2) and two active low output strobes (G1 and G0). When the outputs are gated by any of the strobe inputs, they are all forced into the low state. When the outputs are not disabled by the strobe inputs, only the selected output is high while all others are low.

The SN74AHC238 is a three to eight decoder with one standard output strobe (G2) and two active low output strobes (G1 and G0). When the outputs are gated by any of the strobe inputs, they are all forced into the low state. When the outputs are not disabled by the strobe inputs, only the selected output is high while all others are low.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74LVC166A AKTIV 8-Bit-Schieberegister, 1,1 V bis 3,6 V, mit paralleler Last, für die Automobilindustrie Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC165A AKTIV 8-Bit-Parallellast-Schieberegister, 1,1 V bis 3,6 V Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS238 AKTIV Decoder/Demultiplexer, 3 auf 8 Leitungen, invertierend und nicht invertierend, mit Schmitt-Trigger-E Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74AHC238 3- to 8-Line Noninverting Decoder/Demultiplexer datasheet PDF | HTML 05.03.2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos